ZHCSVT2A April 2022 – April 2024 BQ76922
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 的 BQ76922 器件是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 3 节至 5 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电芯均衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76922 器件可提供 32 引脚 4mm × 4mm QFN 封装。
器件型号(1) | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ76922 | RSN(32 引脚) | 4mm × 4mm |