主页 无线连接 SimpleLink 解决方案

无线连接

compassimage

高精度 ADC

利用高精度 SAR 模数转换器捕捉信号,并通过 32 位浮点 CPU 和 DSP 扩展加快高级算法的速度

  • 借助过采样实现高达 16 ENOB
  • 原生 13.2 ENOB
  • 高达 1 MSPS
lowpowerbattery

超低功耗

借助采用 48MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 的超低功耗 MCU,以较低系统功耗提高性能

  • 起始为 80uA/MHz 的工作功耗
  • 低至 660nA 的 RTC 待机功耗
  • 低功耗 ADC,1Msps 时为 400uA
simplelinksdklogo

100% 代码重用

在 SimpleLink™ MCU 单一开发环境中利用相同的代码库创建智能传感器节点

  • 在 SimpleLink 平台上实现 100% 代码重用
  • SimpleLink Academy 可帮助开发人员快速上手

MSP432P4 高精度 ADC MCU

高精度 MSP432P4 MCU 提供 8 倍可扩展存储器容量 (128kB-2MB),具有引脚对引脚兼容性,提供一系列封装、LCD 支持和扩展温度范围选项。 利用基于 SAR 的高精度 ADC 设计出的传感器节点能够以高采样率测量来自各种传感器技术的精确信号,适用于振动状态监控、电机/泵振动分析、玻璃破裂探测器、现场发射器等各种应用。 

MSP432P4 产品系列图像

最精确的测量,分辨率高达 16 位

集成在 MSP432P4 MCU 中的 16 位精度 SAR ADC 支持高达 1Msps 和高达 16 ENOB 的高性能模数转换。该模块基于 14 位 SAR 内核构建而成。它支持:

  • 差分和单端输入
  • 使用 DMA 进行直接数据传输
  • 采样选择控制
  • 参考信号发生器
  • 两个窗口比较器
  • 软件过采样 

16 位精度、超低采样电流和集成的 8 通道 DMA 的结合,使 MSP432P4 成为高性能和低功耗应用的理想解决方案。

用于电机状态监控的高精度 ADC

MSP432™ MCU 及其高精度 ADC 可用在一种非侵入性和非破坏性电机运行状况监控和评估方法中,并适用于模拟前端 (AFE) 和嵌入式应用。总而言之,该解决方案能够以出色的高精度处理能力和超低功耗特性预测未来的电机故障。