无线连接产品
经济实惠的创新型无线解决方案,适用于不断发展的互联世界
选择合适的无线技术至关重要,我们将随时为您提供帮助。凭借 20 多年的经验,我们正在改进连接协议(包括 Wi-Fi®、Bluetooth®、低于 1GHz、Zigbee® 等)。我们提供了一系列具有高性价比的高质量低功耗无线微控制器 (MCU)、认证模块和收发器以及完整的软件产品,可满足任何射频设计需求。选择协议,开始您的下一个 IoT 互联项目。
SimpleLink™ 无线 MCU 平台
SimpleLink™ 无线 MCU 平台可提供:
- 统一平台:基于 Arm® 的无线 MCU 产品系列,品类齐全,具有低功耗和高级安全特性且可支持各种连接协议。
- 100% 代码可移植性:具有器件代码可移植性的硬件和软件工具,配有一整套带详细说明文档且经过验证的驱动程序和堆栈。
- 从边缘到云的安全性:专为物联网器件设计的高级安全特性。
- 低功耗性能:在低功耗射频方面的专业技术,可满足任何功率限制。
了解有关无线连接的更多信息