选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

Flybuck / Flyback Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2016-12-7
产品
DC/DC converters
LM25017 — 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 — 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 — 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 — 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 — 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 — 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 — 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激式稳压器 LM2588 — 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 — 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 — 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 — 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 — 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 — 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 — 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 — 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 — 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 — 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 — 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 — 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 — 7.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 — 7.5-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 — 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 — LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 — 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A — LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 — 4.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 — 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 — 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP — 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 — 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 — 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
交流/直流控制器
LM3524D — 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM5020 — 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 TPS55010 — 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
直流/直流控制器
LM3017 — 具有完全关断功能的高效低侧控制器 LM3478 — 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 — 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 — 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 — 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 — 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3578A — 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5022 — 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 — 双脉宽调制控制电路 TL1451A — 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP — 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 — 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A — 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 — 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M — 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 — 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 — 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 — 多拓扑(降压,升压,SEPIC)高频直流/直流控制器 UC2572 — 负输出反激脉宽调制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slpc017 or www.ti.com.cn/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.