选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0K
发布日期: 2025-7-14
产品
数字功率监控器
INA209 — 具有模拟比较器的 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA219 — 26V 12 位 I2C 输出数字功率监测器 INA220 — 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA220-Q1 — AEC-Q100、26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA2227 — 具有 I²C 接口的双通道、16 位、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监控器 INA226 — 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA226-Q1 — 具有警报功能的 AEC-Q100、36V、16 位、超精密、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA228 — 具有警报功能的 85V、20 位、I²C μ A 输出、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率、能量和充电监测器 INA228-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、I²C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA229 — 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA229-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA230 — 具有警报功能的 36V、16 位、I²C 输出电流、电压和功率监测器 INA231 — 采用 WCSP 封装的 28V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA232 — 具有警报功能的 48V、16 位、高精度 I²C 输出数字功率监测器 INA233 — 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 和 PMBus 输出电流/电压/功率/能量监控器 INA234 — 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 28V、12 位、I²C 输出电流/电压/功率监控器 INA236 — 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 48V、16 位、超精密 I²C 输出数字功率监测器 INA237 — 具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA237-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、I²C 输出电流/电压/充电监控器 INA238 — 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA238-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、I²C 输出电流/电压/充电监控器 INA239 — 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 SPI 输出电流/电压/功率监控器 INA239-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、SPI 输出电流/电压/功率监控器 INA3221 — 具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器 INA3221-Q1 — 具有警报功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器 INA4230 — 四通道、16 位、高精度、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监控器 INA4235 — 具有 I²C 接口的四通道、16 位、超精密、电流、电压、功率和能量监控器 LMP92064 — 2V、12 位、快速同步采样 SPI 输出电流/电压监控器
模拟电流检测放大器
INA180 — 26V、350kHz 电流检测放大器 INA180-Q1 — AEC-Q100、26V、350kHz 电流感应放大器 INA181 — 26V、双向、350kHz 电流检测放大器 INA181-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、350kHz 电流感应放大器 INA183 — 具有输入电源的 2.7V 至 26V 高精度电流检测放大器 INA185 — 采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器 INA185-Q1 — AEC-Q100 26V 350kHz 双向高精度电流检测放大器 INA186 — 具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 INA186-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准且具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 INA187 — -2V 至 42V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器 INA187-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 40V 双向 650kHz 精密电流检测放大器 INA190 — 具有皮安级 IB 和 ENABLE 引脚的 40V 双向超精密电流检测放大器 INA190-EP — 具有皮安级 IB 和 EN 引脚的增强型产品 40V、双向、超精密电流检测放大器 INA190-Q1 — 具有皮安级 IB 和使能引脚、符合 AEC-Q100 标准的 40V、双向、超精密电流检测放大器 INA191 — 采用 WCSP 封装、具有使能引脚和皮安级 IB 的 40V 超精密电流检测放大器 INA193 — -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA193A-EP — 增强型产品 -16V 至 80V、500kHz 电流检测放大器 INA193A-Q1 — AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA194 — -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA194A-Q1 — AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA195 — -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA195A-Q1 — AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA196 — -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA196A-Q1 — AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA197 — -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA197A-Q1 — AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA198 — -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA198A-Q1 — AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA199 — 26V、双向电流感应放大器 INA199-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向电流检测放大器 INA200 — 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA200-Q1 — 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA201 — 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA201-Q1 — 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA202 — 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA202-Q1 — 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA203 — 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA203-Q1 — 具有双比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA204 — 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA205 — 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA206 — 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA207 — 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA208 — 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA210 — 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA210-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA211 — 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA211-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA212 — 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA212-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA213 — 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA213-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA214 — 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA214-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA215 — 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA215-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA216 — 采用 WCSP 封装的 1.8V 至 5.5V、高精度电流感应放大器 INA2180 — 26V、双通道、350kHz 电流检测放大器 INA2180-Q1 — AEC-Q100、26V、双通道、350kHz 电流感应放大器 INA2181 — 26V、双通道、双向、350kHz 电流检测放大器 INA2181-Q1 — AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA2191 — 采用 WCSP 封装、具有皮安级 IB 和使能引脚的 40V、双通道、双向、超精密电流检测放大器 INA223 — 26V、可编程增益电流检测放大器和模拟功率监控器 INA225 — 具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器 INA225-Q1 — AEC-Q100 36V 双向电流传感放大器,具有四种可通过引脚选择的增益设置 INA2290 — 双通道、2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA240 — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器 INA240-Q1 — 具有增强的 PWM 抑制能力、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器 INA241A — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 INA241A-Q1 — 具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 INA241B — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器 INA241B-Q1 — 具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器 INA270 — 具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA270A-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271 — 具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271-HT — 具有直列式滤波器功能的高温、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271A-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA280 — 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA280-Q1 — 采用小型 (SC-70) 封装且符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz 电流检测放大器 INA281 — -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA281-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 电流检测放大器 INA282 — -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA282-Q1 — AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA283 — -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA283-Q1 — AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA284 — -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA284-Q1 — AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA285 — -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA285-Q1 — AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA286 — -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA286-Q1 — AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA290 — 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz、超精密电流感应放大器 INA290-Q1 — 采用小型 (SC-70) 封装的 AEC-Q100 认证 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA293 — -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA293-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA296A — -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器 INA296A-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器 INA296B — -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 INA296B-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 INA299 — -2V 至 80V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器 INA299-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 80V 双向 650kHz 精密电流检测放大器 INA301 — 具有比较器的 36V、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA301-Q1 — 具有比较器的 AEC-Q100、36V、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA302 — 具有双比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA302-Q1 — 具有双比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器 INA303 — 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA303-Q1 — 具有窗口比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器 INA310A — 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 超高精度电流检测放大器 INA310A-Q1 — 具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA310B — 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA310B-Q1 — 具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA381 — 具有集成过流比较器的 26V、350kHz 电流检测放大器 INA381-Q1 — 具有集成过流比较器的 AEC-Q100、26V、350kHz 电流检测放大器 INA4180 — 26V、四通道、350kHz 电流感应放大器 INA4180-Q1 — AEC-Q100、26V、四通道、350kHz 电流感应放大器 INA4181 — 26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA4181-Q1 — AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA4290 — 四通道 120V 高电压、高带宽、单向电流检测放大器 INA901-SP — 耐辐射、QML-V、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器 LMP8278Q-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-2V 至 40V、分级电流感应放大器 LMP8480 — 4V 至 76V 电流检测放大器 LMP8480-Q1 — AEC-Q100、4V 至 76V 电流感应放大器 LMP8481 — 4V 至 76V 双向电流检测放大器 LMP8481-Q1 — AEC-Q100、4V 至 76V、双向电流检测放大器 LMP8601 — 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8601-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8602 — 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8602-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8603 — 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8603-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8640 — -2V 至 42V、950kHz 电流感应放大器 LMP8640-Q1 — AEC-Q100、-2V 至 42V、950kHz 电流感应放大器 LMP8640HV — -2V 至 76V、950kHz 电流感应放大器

发布信息

Added INA185-Q1 and corrected INA310B