ZHCSO76A
June 2021 – March 2022
TX7516
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
说明(续)
6
Device and Documentation Support
6.1
Document Support
6.2
Receiving Notification of Documentation Updates
6.3
支持资源
6.4
Trademarks
6.5
Electrostatic Discharge Caution
6.6
术语表
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
7.1
Mechanical Data
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
ALH|144
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcso76a_oa
1
特性
发送器支持:
16 通道五级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
五级脉冲发生器:
输出电压最大值:±100V
输出电压最小值:±1V
输出电流最大值:2A
支持 4A 输出电流模式。
真正归零以将输出电压对地放电
第二谐波在 5 MHz 频率下为 -45 dBc
–3 dB 带宽,1 kΩ || 240 pF 负载
20 MHz(针对 ±100V 电源)
25 MHz(针对 ±70V 电源)
35 MHz(针对 4A 模式下的 ±100V 电源)
集成抖动:频率为 100 Hz 至 20 kHz 时的测量值为 100 fs
CW 模式近端相位噪声:5 MHz 信号(1 kHz 偏移)时为 –154 dBc/Hz
接收功率极低:1mW/ch
有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
8Ω 导通电阻
导通和关断时间:100 ns
瞬态干扰:10 mV
pp
片上波束形成器,具有:
基于通道的 T/R 开关控制
延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2 ns
最大延迟:2
14
个波束形成器时钟周期
波束形成器时钟速度最大值:320 MHz
每通道模式控制,具有 2K 不同级别。
全局和局部重复模式,为横波成像启用长持续时间模式
支持 120 个延迟分布
高速(最大值:400 MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
低编程时间:针对延迟用户更新,< 500 ns
32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50 MHz)
内部温度传感器和自动热关断
无需特定电源时序
错误标志寄存器,用于检测故障情况
用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
小型封装:FC-BGA-144 (10mm × 10mm),间距为 0.8mm