TIDA-01015

TIDA-01015

设计文件

概述

TIDA-01015 是一种适合高速直接射频采样 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计。此设计展示了采样时钟在为第二奈奎斯特区域输入信号频率实现高 SNR 方面的重要性。ADC12J4000 是一款 12 位 4GSPS 射频采样 ADC,具有 3.2GHz 的 3dB 输入带宽,能够采集高达 4GHz 的信号。此设计突出了适用于 ADC12J4000 的时钟解决方案,该器件采用 TRF3765,可在高输入频率条件下实现高 SNR 性能,适用于数字存储示波器 (DSO) 和无线测试仪等应用。

特性
  • 12 位 4GSPS 射频采样 ADC 时钟解决方案
  • 能够采集高达 4GHz 的输入信号
  • 适用于射频采样 ADC 且符合 JESD204B 标准的低相位噪声时钟解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCP0.PDF (929 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP57.PDF (1635 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP56.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP59.ZIP (10463 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD06.ZIP (713 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP58.PDF (2245 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP55.PDF (399 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828 — 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54327 — 4.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J4000 — 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702 — 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901 — 具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125 — 具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

TRF3765 — 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774 — 具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块

TIDA-01015 是一种适合高速直接射频采样 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计。此设计展示了采样时钟在为第二奈奎斯特区域输入信号频率实现高 SNR 方面的重要性。ADC12J4000 是一款 12 位 4GSPS 射频采样 ADC,具有 3.2GHz 的 3dB 输入带宽,能够采集高达 4GHz 的信号。此设计突出了适用于 ADC12J4000 的时钟解决方案,该器件采用 TRF3765,可在高输入频率条件下实现高 SNR 性能,适用于数字存储示波器 (DSO) 和无线测试仪等应用。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00359 — 适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-01015 — 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01017 — 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00359 — 适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-01015 — 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01017 — 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 4GHz Clock for 12Bit High Speed ADCs in DSO and Wireless Testers Ref Design 2016-12-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00359 — 适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-01016 — 信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计 TIDA-01017 — 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计 TIDA-01021 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频