PMP31190

PMP31190

设计文件

概述

此参考设计包含一个 AC/DC 电池备用充电器,提供系统输出和电池输出。采用 4 开关双向降压/升压转换器实现电池充电和系统负载供电。可选的 LaunchPad™ 可禁用主功耗部分,从而在收集用于遥测的参数时降低待机功耗。

特性
  • 基于 BQ25751 4 开关降压/升压双向充电器
  • 支持从交流主电源 (AC) 自动切换至直流备用电源 (DC)
  • 直接电源路径管理
输出电压选项 PMP31190.1 PMP31190.2
输入电压(最小值)(V) 95 23
输入电压(最大值)(V) 132 25
输出电压(标称值)(V) 24 27.8
Iout(最大值)(A) 4 4
输出功率 (W) 96 111.2
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Flyback- PFC Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT429.PDF (1199 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMEA5.PDF (476 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMEA7.PDF (428 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMEA6.ZIP (4815 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY7.ZIP (182 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMEA4.PDF (2636 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMEA3.PDF (807 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612 — 高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28810 — LED 照明电源控制器

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ25751 — 具有电源路径的独立或 I²C 控制型 70V 降压/升压铅酸电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560430 — 4V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV6001 — 单通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1311 — 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704 — 150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431 — 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501 — 适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PFC Flyback and Charger Reference Design PDF | HTML 2026-8-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频