MCF8329EVM
MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块
MCF8329EVM
概述
MCF8329 评估模块 (EVM) 是用于开发 MCF8329A 的平台,该器件是一款 4.5V 至 60V 三相无刷直流栅极驱动器,具有适用于电机驱动应用的无代码无传感器磁场定向控制 (FOC)。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。
该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。该器件包括一个板载微控制器 MSP430FR2355,用于连接 Motor Studio 应用程序。
特性
- 提供完整配置和控制的 Motor Studio GUI
- 无传感器 FOC 控制
- 具有无代码无传感器 FOC 控制的 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 IC
- 支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流
- 板载微控制器处理与 PC 和 GUI 的连接
集成控制 BLDC 驱动器
立即订购并开发
评估板
MCF8329EVM — MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver
MCF8329EVM — MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver
固件
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
硬件开发
评估板
发布信息
MCx83xxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCF8315EVM, MCF8329EVM, etc.)
评估模块 (EVM) 用 GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
支持的产品和硬件
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
新增功能
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | MCF8329 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-9 |
| 证书 | MCF8329EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-9 |