• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • MCF8329 评估模块

    • ZHCUBN6 November   2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • MCF8329 评估模块
  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 重要声明
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
EVM User's Guide

MCF8329 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

说明

MCF8329EVM 可供用户评估 MCF8329 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 SPI 格式的数据,然后发送到 MCF8329 器件。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

开始使用

  1. 从 TI.com 上的 MCF8329EVM 工具页面下载最新设计文件
  2. 从 TI.com 上的 Motor Studio 工具页面下载最新版本的 Motor Studio GUI 和固件。

特性

  • 用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件
  • MCU 到 MCx 分流跳线接头通过可拆卸分流器来断开进入电机驱动器 IC 的主信号与 MCU 的连接
    • 如果用户想要通过外部 MCU 控制 MCF8329 IC,或使用 EVM MCU 控制外部 MCF8329 IC,则可以拆下分流器

应用

  • 无线真空吸尘器
  • 无线园艺工具
  • CPAP 呼吸机
  • 通风设备
  • 服务器风扇

GUID-20231018-SS0I-SVCD-V9J9-NN12NK7PH4F0-low.pngMCF8329EVM(顶视图)

1 评估模块概述

1.1 引言

本文档随 MCF8329 客户评估模块 (EVM) 提供,作为 MCF8329 数据表的补充。本用户指南详细介绍了硬件设置说明、GUI 安装和使用说明。

警告:

表面高温

EVM 可能会用 FIRE 三角符号标记高表面温度。驱动高电流时,避免触摸标记的高温表面,以防止潜在的灼伤损害。

1.2 套件内容

表 2-1 列出了 EVM 套件的内容。如果缺少任何元件,请与离您最近的德州仪器 (TI) 产品信息中心联系。TI 强烈建议用户查看 TI 网站 https://www.ti.com,以验证是否使用了相关软件的最新版本。

表 1-1 套件内容
条目 数量
MCF8329EVM 1
USB-A 公型转 USB B Micro 公型电缆

1

1.3 规格

MCF8329EVM 可支持高达 60V 的电压和高达 30A 的电流。为防止损坏 IC 和 EVM,请确认未超出这些电压和电流规格。

1.4 器件信息

MCF8329 是一款具有无代码无传感器场定向控制 (FOC) 的 4.5V 至 60V 三相无刷直流栅极驱动器 IC,适用于电机驱动应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。

内部无传感器 FOC 算法可通过非易失性 EEPROM 中的寄存器设置实现高度可配置,范围从电机启动行为到闭环运行,可支持器件在配置完毕后独立运行。可使用支持单个外部电流采样电阻的集成电流检测放大器来检测电机电流。该器件可通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8329 集成了多种保护特性,可出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale