MCF8315PWPEVM
采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块
MCF8315PWPEVM
概述
MCF8315D 是一款评估模块 (EVM),适用于采用 24 引脚 HTSSOP (PWP) 封装的 MCF8315 BLDC 驱动器。MCF8315 是一款 4.5V 至 35V、峰值 4A、无传感器 FOC、集成 FET 的三相 BLDC 电机驱动器 IC。该 EVM 可用于快速评估和配置 MCF8315 器件,专门用于满足您的 BLDC 电机应用需求。
特性
- 4.5V 至 35V 工作电压,4A 峰值电流
- 板载 USB 转 I²C 通信接口
- 无传感器磁场定向控制 (FOC)
- 低 MOSFET RDS(ON)(H+L)(TJ=25°C 时):265mΩ(典型值)
立即订购并开发
评估板
MCF8315PWPEVM — 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块
MCF8315PWPEVM — 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
支持的产品和硬件
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
新增功能
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | MCF8315PWPEVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-7-15 |
| 证书 | MCF8315PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-6-20 |