MCF8329HSRRYEVM

MCF8329HSRRYEVM

立即订购

概述

MCF8329HSRRYEVM 可供用户评估采用 32 引脚 WQFN 封装的 MCF8329HS-Q1 电机驱动器的性能。评估模块 (EVM) 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到 MCF8329HS-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329HS-Q1 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

特性
  • 用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件
  • MCU 到 MCx 分流跳线接头通过可拆卸分流器来断开进入电机驱动器 IC 的主信号与 MCU 的连接
    • 如果用户想要通过外部 MCU 控制 MCF8329HS-Q1 IC,或使用 EVM MCU 控制外部 MCF8329HS-Q1 IC,则可以拆下分流器
集成控制 BLDC 驱动器
MCF8329HS — 高速、60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 — 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MCF8329HSRRYEVM — 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MCF8329HSRRYEVM — 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY)

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC111 — 具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121 — 具有集成霍尔传感器的 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121-Q1 — 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A — 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C — 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 — 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D — 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A — 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 — 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D — 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A — 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 — 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS — 高速、60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 — 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM — MC121 评估模块 MCF8315EVM — MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM — 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM — MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM — MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM — MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSEVM — MCF8329HS 评估模块 MCF8329HSRRYEVM — 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY) MCF8329RRYEVM — 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

close
版本: 0.1.40
发布日期: 2026-10-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC111 — 具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121 — 具有集成霍尔传感器的 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121-Q1 — 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A — 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C — 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 — 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D — 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A — 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 — 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D — 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A — 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 — 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS — 高速、60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 — 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM — MC121 评估模块 MCF8315EVM — MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM — 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM — MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM — MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM — MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSEVM — MCF8329HS 评估模块 MCF8329HSRRYEVM — 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY) MCF8329RRYEVM — 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

发布信息

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

新增功能

  • Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
  • Merged Fault and Controls tab for better visibility.
  • Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
  • Bugfix for speed plot in offline mode.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 MCF8329HSRRY 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-1
证书 MCF8329HSRRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-11-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频