TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Ceva Inc.。
CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP
概述
对于用于汽车门禁的数字钥匙、智能门禁(如门锁)、逻辑访问(密码替换)、工业自动化和资产跟踪等应用,Ceva 提供了 Ceva-Waves LEAP(用于定位的低功耗算法)信道探测算法。这是一个小尺寸、低 MIPS 的软件解决方案,可处理 Bluetooth® 无线电捕获的相位相干音 (PCT) 样本,从而提供安全和分米级探测精度,即使在多路径或非视距环境中也是如此。此算法在支持 Bluetooth LE 的 TI CC2340 和 CC2755 SimpleLink™ 系列无线 MCU 上运行良好。
特性
- 提供以厘米为单位的估计距离
- 支持多根天线
- 支持校准偏移
低功耗 2.4GHz 产品
照片提供方为 Ceva Inc.
立即订购并开发
驱动程序或库
CEVA-WAVES-LEAP — Ceva-Waves LEAP 基于相位的信道探测算法
CEVA-WAVES-LEAP — Ceva-Waves LEAP 基于相位的信道探测算法
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。