封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNX) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR36015 的特性
- 提供功能安全
- 专为 可靠耐用的应用而设计
- 高达 66V 的输入瞬态保护
- 结温范围为 –40°C 至 +150°C
- 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
- 适合可扩展的 工业电源
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 在 400kHz 下效率为 90%(24VIN、5VOUT、1A)
- 在 400kHz 下效率为 93%(12VIN、5VOUT、1A)
- 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
- 低至 2 6µA 的工作静态电流
- 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
- 解决方案只需很少的外部组件
- LMR36006-Q1 和 LMR36015-Q1 具有 400kHz 和 2.1MHz 频率、可调节输出和 3.3V 固定输出电压
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 符合 CISPR25 5 类标准
- Hotrod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
- 展频可降低峰值发射
- 使用 LMR36015 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR36015 的说明
LMR36015 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够提供高达 1.5A 的输出电流(在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内)。 容差高达 66V。 这种瞬态容差降低了防止过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36015 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。 利用 1MHz 稳压器中的 FPWM 功能可以改善负载瞬态性能。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。