为何选择 TI 进行单轴和多轴伺服驱动器设计?
打造可靠的单轴和多轴伺服驱动器设计
设计具有高带宽、高精度的闭环电机控制系统
我们的单核和多核微控制器 (MCU) 具有集成的实时电机控制外设、数学加速器、可编程实时处理器和可配置逻辑块,可实现:
- 低延时和高带宽芯片间接口。
- 精确快速的位置、速度和扭矩控制。
- 并行执行控制、通信和预测性维护算法。
- 对于磁场定向控制或直接转矩控制而言,计算时间不到 1µs,可实现高动态性能。
- 单芯片 MCU 具有集成工业通信和实时控制外设,无需外部的现场可编程门阵列。
AM243x/AM64x 单芯片伺服电机控制实现和基准测试
显示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准 (Rev. A)
在工业 4.0 伺服驱动器中应用 Sitara™ 处理器和微控制器 (Rev. C)
设计具有精密电流检测功能且高效、可靠、外形小巧的功率级
探索我们的氮化镓场效应晶体管 (FET) 电源模块、隔离式和非隔离式绝缘栅双极晶体管、碳化硅 FET 栅极驱动器及 100V 集成式三相智能栅极驱动器,了解这些器件如何助您实现高效、高性能、小尺寸的集中式和电机集成式功率级,提供诸如 48V 直流输入电压或高达 690V 的交流输入电压。
我们的低延时隔离式和非隔离式电流、电压和温度检测产品具有扩展的温度检测范围,可帮助您实现精确的高带宽电流控制和高级电机诊断,以便开展预测性维护。
Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers
从多协议工业以太网到千兆位 TSN
在智能工厂中,伺服驱动器常用于传送带、机器、工具和机器人。这些应用可能需要多种实时以太网协议的支持,例如 EtherCAT、Profinet 实时/等时实时、EtherNet/IP 和即将推出的千兆位时间敏感型网络 (TSN)。我们的 Sitara™ 微控制器和微处理器内置了多协议功能,并具有适用于多轴电机控制的其他资源。
我们的以太网物理层 (PHY) 支持各种标准协议、数据速率和高电磁兼容性抗扰度,能够在严苛的工业环境中得以实现。对于机器人和机械等封闭系统,可以使用 10Gb、100Gb 和 1Gb 单线对以太网 PHY。
在工业 4.0 伺服驱动器中应用 Sitara™ 处理器和微控制器 (Rev. C)
千兆位实时以太网通信
符合 IEC 61800-5-2 和 ISO 13849 功能安全标准的严格要求
TI 符合功能安全标准的产品利用我们经 Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD) 认证的功能安全硬件和软件开发流程,可帮助您实现电机驱动设计所需的性能级别和安全完整性级别,以创建安全、高效的环境。
我们的集成产品和经过 TÜV 评估的设计可帮助您设计更小、更智能且更可靠的安全功能,例如安全扭矩关闭。
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
TMS320F28388D正在供货
满足 IEC 61800-5-1 隔离要求,实现更可靠且使用寿命长的电机驱动器
探索我们的专有隔离技术产品系列,其中包括可靠的电容式二氧化硅绝缘栅和基于集成式 IC 变压器的磁隔离技术,可帮助解决您的设计难题。
优势:
提高系统性能和可靠性:我们的高电压认证隔离式产品可提供低延时、出色的共模瞬态抗扰度和可靠的性能。
更低的系统成本:我们的隔离技术可缩减物料清单,降低系统成本并显著改进解决方案尺寸。
可扩展性:我们的封装创新和全球制造布局有助于为更多模拟 IC 功能赋予功能性、基础型和增强型的隔离能力。
设计精确、低延时且可靠的位置反馈传感系统
我们的微控制器具有专用片上外设,支持旋转变压器到数字信号的转换;支持增量和多协议绝对编码器,例如 EnDat2.2、Tamagawa T-format、用于串行/同步 C 的双向接口和 Hiperface DS;支持具有安全功能的多轴位置反馈。
优势:
- RS-485 接口解决方案具有高数据速率、低延时和出色的可靠性,满足并超过 IEC 61800-3 EMC 抗扰度要求。
- 霍尔效应和各向异性磁阻位置传感器具有高精度和诊断功能,可实现可靠的系统运行。
- 高分辨率模拟前端具有低延时数据转换器,可在宽温度范围内运行。
- 可实现紧凑型设计的小尺寸、高效、低噪声电源管理解决方案。
Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A)
TI 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. F)
AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
适用于 Sitara 微控制器的 AM243x 软件开发套件 (SDK)
AM243x 微控制器 (MCU) 软件是一系列软件开发套件 (SDK),提供一个面向 TI 嵌入式处理器的软件平台,此平台设置简单,可提供开箱即用的示例、基准测试和演示。此软件无需从头开始创建基本系统软件功能,可加快应用程序开发进程。
AM243x 软件包括:
- MCU-PLUS-SDK-AM243X:MCU plus SDK 提供基础软件和构建块来在 AM243x MCU 上开发应用。该 SDK 支持 R5F 和 M4 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。
- INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X:工业通信 SDK 在 TI (...)
适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能地缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI Designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
该 SDK 包含一个 C2000Ware 副本,因此可提供从器件特定的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例
请在下方查看此 (...)