通信有效载荷

产品和参考设计

通信有效载荷

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计配有原理图、测试数据和设计文件,可帮助您创建通信有效载荷系统。

设计要求

现代通信有效载荷设计需要:

  • 高带宽 ADC 和 DAC,从而提供数据吞吐量超高的系统。
  • 超低抖动时钟解决方案,从而更大限度提高数据转换器的性能。
  • 面向航天市场的高集成度负载点 (POL) 解决方案,甚至可以降低超高功耗处理板所需的总体布板尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
选择指南 TI Space Products (Rev. K) 2025-4-4
数据表 LMH6702QML-SP 1.7GHz、超低失真、宽带运算放大器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024-9-9
应用手册 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-2-1
电子书 电子产品辐射手册 2022-5-7
应用手册 Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies PDF | HTML 2020-4-30
技术文章 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020-2-12
技术文章 Why component integration carries weight for space-based PLL synthesizers PDF | HTML 2020-2-10
应用手册 Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019-8-2
技术文章 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019-4-30
应用手册 Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space 2018-12-10
应用手册 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018-8-1
技术文章 Improving IC reliability for harsh design environments PDF | HTML 2018-6-11
数据表 CDCM7005-SP 3.3-V High Performance Rad-Tolerant Class V, Clock Synchronizer and Jitter Cleaner 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2015-12-3
数据表 Rad-Tolerant Class V, Wideband Operational Amplifier 数据表 (Rev. A) 2007-10-10
数据表 THS4513-SP Rad-Tolerant Class V, Wideband, Fully Differential Amplifier 数据表 (Rev. A) 2007-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频