本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LMH6702QML-SP 是一款超宽带、直流耦合、单片运算放大器,专为需要出色信号保真度的宽动态范围系统而设计。得益于采用 TI 的电流反馈架构,LMH6702QML-SP 可以出色的速度提供单位增益稳定性,无需外部补偿。
LMH6702QML-SP 具有 720MHz 带宽(AV = 2V/V,VO = 2VPP)、60MHz 范围内的 10 位失真水平 (RL = 100Ω)、1.83nV/√Hz 输入基准噪声和 12.5mA 电源电流,是适用于高速 Flash 模数 (A/D) 和数模 (D/A) 转换器的出色驱动器或缓冲器。
LMH6702QML-SP 对于需要宽带放大器提供出色信号纯度的宽动态范围系统(例如雷达和通信接收器)颇有益处。低输入基准噪声以及低谐波和互调失真使得该器件非常适合高速应用。
LMH6702QML-SP 采用 TI 的 VIP10 互补双极工艺和 TI 成熟的电流反馈架构构建而成。
VALUE | |
---|---|
Supply voltage (VCC) | ±6.75VDC |
Common-mode input voltage (VCM) | V– to V+ |
Power dissipation (PD) (2) | 1W |
Junction temperature (TJ) | 175°C |
Lead temperature (soldering, 10 seconds) | 300°C |
Storage temperature | –65°C ≤ TA ≤ +150°C |
Thermal resistance | |
θJA | |
CDIP (still air) | 170°C/W |
CDIP (500LF/min air flow) | 100°C/W |
CLGA (still air) | 220°C/W |
CLGA (500LF/min air flow) | 150°C/W |
θJC | |
CDIP | 35°C/W |
CLGA | 37°C/W |
Package weight (typical) | |
CDIP | 1078mg |
CLGA | 227mg |
ESD tolerance (3) | 1000V |