主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

LMR70410-Q1

预发布

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40ºC 至 +125ºC 的环境工作温度范围
  • 专用于条件严苛的汽车应用
    • 输入电压范围为 4V 至 40V
    • 1A 持续输出电流
    • 60ns 最短导通时间
    • 2.1MHz 固定开关频率
    • -40ºC 至 150ºC 结温范围
    • 逐周期短路保护
    • 精密使能端
    • ±1% 的电压基准精度
    • 1.8ms 内部软启动
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT23-6 封装
  • 提供强制脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 与现有 SOT23-6 器件的引脚对引脚兼容性
    • LMR50410-Q1、TPS560430-Q1
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40ºC 至 +125ºC 的环境工作温度范围
  • 专用于条件严苛的汽车应用
    • 输入电压范围为 4V 至 40V
    • 1A 持续输出电流
    • 60ns 最短导通时间
    • 2.1MHz 固定开关频率
    • -40ºC 至 150ºC 结温范围
    • 逐周期短路保护
    • 精密使能端
    • ±1% 的电压基准精度
    • 1.8ms 内部软启动
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT23-6 封装
  • 提供强制脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 与现有 SOT23-6 器件的引脚对引脚兼容性
    • LMR50410-Q1、TPS560430-Q1

LMR70410-Q1 是一款采用易用的 SOT23-6 封装的 40V、1A 同步降压开关稳压器。LMR70410-Q1 能够以较小的设计尺寸提供高达 1A 的直流负载电流,并且可在 4V 至 40V 的直流电源电压之间运行。LMR70410-Q1 以固定的 2.1MHz 开关频率运行,以支持使用相对较小的电感器来优化整体设计尺寸。

LMR70410-Q1 具有精密使能 UVLO,允许设计人员通过在 VIN 和 GND 之间使用电阻分压器对器件的导通或关断输入电压进行编程。LMR70410-Q1 实现了逐周期过流保护,即使输出电压降至零,也会限制最大输出电流。实施了热关断功能,以便在结温超过热关断阈值时关断 LMR70410-Q1。

LMR70410-Q1 具有 FPWM 和 PFM 两种型号,可以针对负载范围内的固定频率或更高的轻负载效率进行设计优化。内部软启动时间在内部设置为 1.8ms(典型值)。

LMR70410-Q1 属于引脚对引脚器件系列,可支持 0.6A 至 1A 的负载电流。该系列与其他 SOT23-6 器件(如 TPS560430-Q1 和 LMR50410-Q1)引脚对引脚兼容。

LMR70410-Q1 是一款采用易用的 SOT23-6 封装的 40V、1A 同步降压开关稳压器。LMR70410-Q1 能够以较小的设计尺寸提供高达 1A 的直流负载电流,并且可在 4V 至 40V 的直流电源电压之间运行。LMR70410-Q1 以固定的 2.1MHz 开关频率运行,以支持使用相对较小的电感器来优化整体设计尺寸。

LMR70410-Q1 具有精密使能 UVLO,允许设计人员通过在 VIN 和 GND 之间使用电阻分压器对器件的导通或关断输入电压进行编程。LMR70410-Q1 实现了逐周期过流保护,即使输出电压降至零,也会限制最大输出电流。实施了热关断功能,以便在结温超过热关断阈值时关断 LMR70410-Q1。

LMR70410-Q1 具有 FPWM 和 PFM 两种型号,可以针对负载范围内的固定频率或更高的轻负载效率进行设计优化。内部软启动时间在内部设置为 1.8ms(典型值)。

LMR70410-Q1 属于引脚对引脚器件系列,可支持 0.6A 至 1A 的负载电流。该系列与其他 SOT23-6 器件(如 TPS560430-Q1 和 LMR50410-Q1)引脚对引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR70410-Q1 4V 至 40V、1A、汽车级同步降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
功能安全信息 LM704xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-11-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 评估模块

LMR70410-Q1 评估模块 (EVM) 提供了工作原理图和用于评估 LMR704XX-Q1 系列器件性能的平台。该 EVM 在 5.5V 至 40V 的宽输入电压范围工作,提供 5V 的稳压输出。此 EVM 设计为处理高达 1A 的负载。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频