LMR70410QEVM

LMR70410QEVM

立即订购

概述

LMR70410-Q1 评估模块 (EVM) 提供了工作原理图和用于评估 LMR704XX-Q1 系列器件性能的平台。该 EVM 在 5.5V 至 40V 的宽输入电压范围工作,提供 5V 的稳压输出。此 EVM 设计为处理高达 1A 的负载。

特性
  • 5.5V 至 40V 的宽输入工作电压范围
  • 5V 输出电压,可调低至 0.8V
  • 2.1MHz 开关频率
  • 可调 EN UVLO
  • VIN = 12V 时具有 90% 的满载效率 • 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
DC/DC converters
LMR70410 — 40V 1A synchronous buck converter in SOT-23-THN package LMR70410-Q1 — Automotive, 40V 1A synchronous buck converter in SOT-23-THN package
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

LMR70410QEVM-DOC-CERT — LMR70410QEVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 评估模块

LMR70410QEVM-DOC-CERT — LMR70410QEVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-9-4
硬件开发
评估板
LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 评估模块

发布信息

LMR70410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR70410-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2026-9-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频