主页 接口 USB IC USB 集线器

TUSB8044A

正在供货

产品详情

Function USB3 USB speed (bps) 5000000000 Alternate mode Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB3 USB speed (bps) 5000000000 Alternate mode Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGC) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 四端口 USB 3.2 第 1 代 (5Gbps) 集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多个转发器 (MTT) 集线器:四个转发器
    • 每个转发器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 galaxy 充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持作为一个 USB 3.2 第 1 代或者 USB 2.0 复合设备运行
  • 支持 USB 告示板 1.21
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,适用于 USB HID 至 I2C 功能和 USB2.0 告示板
  • 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。其运行速度与上行端口速度匹配。
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
  • I2C 主机支持时钟扩展
  • OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口可实现定制配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 仅可对 USB2.0 下行端口进行配置
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)
  • 四端口 USB 3.2 第 1 代 (5Gbps) 集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多个转发器 (MTT) 集线器:四个转发器
    • 每个转发器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 galaxy 充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持作为一个 USB 3.2 第 1 代或者 USB 2.0 复合设备运行
  • 支持 USB 告示板 1.21
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,适用于 USB HID 至 I2C 功能和 USB2.0 告示板
  • 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。其运行速度与上行端口速度匹配。
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
  • I2C 主机支持时钟扩展
  • OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口可实现定制配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 仅可对 USB2.0 下行端口进行配置
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)

TUSB8044A 是一款四端口 USB 3.2 第 1 代(5Gbps)集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。

当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接将会禁用。

TUSB8044A 支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电 应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。

TUSB8044A 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式适用于支持 USB 电池充电、Galaxy 充电和符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的 USB 器件。 此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8044A 支持分频器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8044A 中集成了一个 USB2.0 告示板器件,该器件符合“适用于告示板器件的 USB 器件类定义版本 1.21”规格。告示板器件与TUSB8044A USB 2.0 集线器编号最大的下行端口连接。告示板可用于将交替模式状态告知主机系统。TUSB8044A 仅支持一种交替模式。

TUSB8044A 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口时,还可以提供定制字串支持。

TUSB8044A 通过内部 USB HID 和 I2C 接口支持连接的 EEPROM 编程。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 (TUSB8044A) 的工作温度范围为 0°C 至 70°C,工业版 (TUSB8044AI) 的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

TUSB8044A 是一款四端口 USB 3.2 第 1 代(5Gbps)集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。

当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接将会禁用。

TUSB8044A 支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电 应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。

TUSB8044A 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式适用于支持 USB 电池充电、Galaxy 充电和符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的 USB 器件。 此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8044A 支持分频器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8044A 中集成了一个 USB2.0 告示板器件,该器件符合“适用于告示板器件的 USB 器件类定义版本 1.21”规格。告示板器件与TUSB8044A USB 2.0 集线器编号最大的下行端口连接。告示板可用于将交替模式状态告知主机系统。TUSB8044A 仅支持一种交替模式。

TUSB8044A 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口时,还可以提供定制字串支持。

TUSB8044A 通过内部 USB HID 和 I2C 接口支持连接的 EEPROM 编程。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 (TUSB8044A) 的工作温度范围为 0°C 至 70°C,工业版 (TUSB8044AI) 的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TUSB8043A 正在供货 具有 HID 转 I2C 的四端口 USB 3.2 Gen 1x1 集线器 TUSB8043A is a USB 3.2 hub only and does not have Billboard 1.21 support.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB8044A带有 USB 告示板四端口 USB 3.2 第 1 代集线器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-5-20
应用手册 Type-C 应用中的 USB 集线器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-19
应用手册 Enabling USB Type-C downstream ports for USB3.1 and 3.2 Hubs 2019-12-12
应用手册 TUSB8044A Schematic Checklist 2019-3-20
应用手册 Transition from USB 3.1 Hub to USB 3.2 Hub 2019-3-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB8044AEVM — 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 gen1 x 1 集线器评估模块

TUSB8044A 评估模块 (EVM) 是单一器件的功能电路板设计,适用于 USB 3.2 Gen 1 x 1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作实现 TUSB8044A 的硬件参考设计。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TUSB8044A IBIS Model

SLLM428.ZIP (201 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频