TUSB8044AEVM

TUSB8044AEVM

立即订购

概述

TUSB8044A 评估模块 (EVM) 是单一器件的功能电路板设计,适用于 USB 3.2 Gen 1 x 1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作实现 TUSB8044A 的硬件参考设计。

特性
  • 四个 USB3.2 Gen 1 x 1 下行端口
  • I2C 主器件,可通过虚拟下行端口上枚举的符合 HID 标准的器件进行控制
  • 在交替模式支持下,枚举适用于 Type-C 应用的虚拟下行端口上的告示板器件
  • 可通过 EEPROM 对寄存器进行配置
USB 集线器
TUSB8042A — 四端口 USB 3.2 Gen 1x1 集线器 TUSB8043A — 具有 HID 转 I2C 的四端口 USB 3.2 Gen 1x1 集线器 TUSB8044A — 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 x1 Gen1 集线器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74801 — 具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB8044AEVM — 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 第 1 代集线器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB8044AEVM — 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 第 1 代集线器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB8044AEVM User's Guide 2018-9-27
证书 TUSB8044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频