主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM63604

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
B3QFN (RDL) 20 27.5 mm² (5.5 mm × 5 mm)
  • 提供功能安全
  • 多功能 36V IN、4A OUT 同步降压模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 可调节输出电压范围为 1V 至 16V
    • 5.0mm × 5.5mm × 4mm 超模压塑料封装
    • 具有 –40°C 至 125°C 的结温范围
    • 可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节频率
    • 负输出电压应用功能
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 95%+ 峰值效率
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 关断时的静态电流为 0.6 µA(典型值)
    • 4A 负载下的典型压降为 0.5V
  • 超低的传导和辐射 EMI 信号
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
    • 电阻器可调开关节点压摆率
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
  • 适用于可扩展电源
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 V IN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TPSM63604 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
  • 多功能 36V IN、4A OUT 同步降压模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 可调节输出电压范围为 1V 至 16V
    • 5.0mm × 5.5mm × 4mm 超模压塑料封装
    • 具有 –40°C 至 125°C 的结温范围
    • 可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节频率
    • 负输出电压应用功能
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 95%+ 峰值效率
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 关断时的静态电流为 0.6 µA(典型值)
    • 4A 负载下的典型压降为 0.5V
  • 超低的传导和辐射 EMI 信号
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
    • 电阻器可调开关节点压摆率
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
  • 适用于可扩展电源
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 V IN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TPSM63604 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPSM63604 源自同步降压模块系列,是一款高度集成的 36V、 4A 直流/直流解决方案,集成了多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

TPSM63604 具有 1V 到 16V 的输出电压,旨在快速、轻松实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。

尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计, TPSM63604 模块提供了许多特性,可实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节、电阻可编程开关节点压摆率以改善 EMI、集成 VCC、自举和输入电容器以提高可靠性和密度、全负载电流范围内恒定开关频率、 负输出电压能力以及 PGOOD 指示器可实现时序控制、故障保护和输出电压监控。

TPSM63604 源自同步降压模块系列,是一款高度集成的 36V、 4A 直流/直流解决方案,集成了多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

TPSM63604 具有 1V 到 16V 的输出电压,旨在快速、轻松实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。

尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计, TPSM63604 模块提供了许多特性,可实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节、电阻可编程开关节点压摆率以改善 EMI、集成 VCC、自举和输入电容器以提高可靠性和密度、全负载电流范围内恒定开关频率、 负输出电压能力以及 PGOOD 指示器可实现时序控制、故障保护和输出电压监控。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPSM63606 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块 Larger output current
TLVM13640 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、4A 降压电源模块 Reduced feature set and output voltage range.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM63606EVM — TPSM63606 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、6A 输出电源模块评估板

TPSM63606EVM 和 TPSM63606SEVM 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 TPSM63606 36V、6A 同步降压直流/直流降压电源模块的性能。这些 EVM 在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 6A 的输出电流。此 EVM 的“S”版本包括假随机展频 (PRSS),可降低 EMI。该电源模块提供先进的封装和引脚排列设计,可提高 EMI 性能并实现高效率和高可靠性。这些特性可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定 (UVLO)、内部软启动、间断模式过流保护 (OCP) (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B3QFN (RDL) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频