数据表
可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
TPS546D24
- 支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;
2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压) - 集成型 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
- 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,通过 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
- 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
- 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
- 通过 PMBus 实现自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
- 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
- 12 种可选开关频率,介于 225kHz 至 1.5MHz(8 个引脚搭接选项)
- 频率同步输入/同步输出
- 支持预偏置输出
- 支持强耦合电感器
- 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、
间距 = 0.5mm - 使用 TPS546D24 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS546D24 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。
TPS546D24 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24 转换器能够为单个输出轨供电,以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS546D24 2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 2日 |
应用手册 | 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
应用手册 | TPS546D24/A 输出电容选取以及布局对环路增益的影响 | 2021年 7月 4日 | ||||
应用手册 | 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 4月 1日 | |
技术文章 | 3 big benefits of small cells | PDF | HTML | 2020年 5月 26日 | |||
应用手册 | TPS546D24在多相应用中的注意事项_CN | 2020年 4月 21日 | ||||
应用手册 | Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) | 2020年 3月 4日 | ||||
应用手册 | Achieving Better than 1% Output Voltage Accuracy with TPS546D24A | 2019年 12月 1日 | ||||
白皮书 | Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications | 2019年 6月 26日 | ||||
应用手册 | Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) | 2019年 5月 13日 | ||||
应用手册 | DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems | 2018年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS546D24EVM-856 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS546D24AEVM-2PH 评估模块是一款带有两个板载 TPS546D24 器件的两相交错电源。该设计可提供 0.8V 的稳压输出以及最高 80A 的直流稳态输出电流。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监控。两个器件均分输出电流;正负输出端子均各自连接在一起。
仿真模型
TPS546D24 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SLUM659.ZIP (230 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点