ZHCSIZ8A November   2018  – December 2018 TPS546D24

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      简化应用
  4. 4修订历史记录
  5. 5Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 第三方产品免责声明
      2. 6.1.2 开发支持
        1. 6.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
        2. 6.1.2.2 德州仪器 (TI) Fusion Digital Power Designer
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 社区资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  7. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;
    2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压)
  • 集成型 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,通过 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种可选开关频率,介于 225kHz 至 1.5MHz(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、
    间距 = 0.5mm
  • 使用 TPS546D24 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计