TPS546D24EVM-856

TPS546D24EVM-856

立即订购

概述

TPS546D24AEVM-2PH 评估模块是一款带有两个板载 TPS546D24 器件的两相交错电源。该设计可提供 0.8V 的稳压输出以及最高 80A 的直流稳态输出电流。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监控。输出电流均匀地分配在两个器件中;正负输出端子连接在一起。

特性
  • 550kHz 工作频率
  • 通过 PMBus 接口监控电流、电压和温度
  • 80A 下具有 5mVpp 纹波电压
  • 模块支持 5V 至 16V 输入电压
DC/DC converters
TPS546D24 — 支持 PMBus 的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供用户指南和其他信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

TPS546D24EVM-856 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件

TPS546D24EVM-856 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS546D24EVM-856 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频