产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 12 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, DMA, Direct drive, LCD, Low-energy accelerator (LEA), Metering test interface (MTIF), Real-time clock, Ultrasonic sensing AFE UART 4 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection Number of ADC channels 8 SPI 6 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators Low energy accelerator Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 57 Number of I2Cs 2
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 12 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, DMA, Direct drive, LCD, Low-energy accelerator (LEA), Metering test interface (MTIF), Real-time clock, Ultrasonic sensing AFE UART 4 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection Number of ADC channels 8 SPI 6 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators Low energy accelerator Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 57 Number of I2Cs 2
LQFP (PN) 80 196 mm² (14 mm × 14 mm)
  • 功耗超低的一流超声波水流和气流测量
    • 水
      • 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间 (dToF) 精度为 ±12.5ps
      • 可在 500:1 的宽动态范围内实现 ±1% 精度
      • 在直径为 25mm 的管道上,能够测量的最大流速为 8800 升/小时(40 加仑/分钟)
      • 能够检测的最小流速小于 1 升/小时(0.005 加仑/分钟)
      • 高精度时间测量分辨率小于 5ps
      • 在每秒获取一组结果的条件下总体电流消耗大约为 3µA
      • 能够支持直径为 15mm 至 1000mm 的宽管道尺寸
    • 气体
      • 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间 (dToF) 精度为 ±250ps
      • 可在流速高达 12000 升/小时的条件下实现 ±1% 的精度,具有 200:1 的宽动态范围
      • 能够测量的流速大于 25000 升/小时
      • 能够检测的最小流速小于 3 升/小时
      • 高精度时间测量分辨率小于 100ps
      • 在每秒获取一组结果的条件下总体电流消耗大约为 20µA
  • 符合并超出 ISO4064、OIML R49、EN 14236 和 EN 1434 精度标准
  • 能够直接与标准超声波传感器(高达 2.5MHz)连接
  • 集成模拟前端 – 超声波传感解决方案 (USS_A),包括
    • 用于在各种频率下生成多音调脉冲的可编程脉冲发生器 (PPG)
    • 用于控制输入和输出通道且具有低阻抗输出驱动器 (4Ω) 的集成 PHY
    • 具有高达 8Msps 输出数据速率的高性能高速 12 位模数转换器 (SDHS)
    • 具有 –6.5dB 至 30.8dB 增益的可编程增益放大器 (PGA)
    • 输出范围为 68MHz 至 80MHz 的高性能 PLL
  • 计量测试接口 (MTIF)
    • 脉冲发生器和脉冲计数器
    • 脉冲率高达 1024 次脉冲/秒 (p/s)
    • 计数容量高达 65535(16 位)
    • 在 LPM3.5 下以 200nA(典型值)运行
  • 低功耗加速器 (LEA)
    • 独立于 CPU 运行
    • 与 CPU 共享 8KB RAM
    • 高效的 256 点复数 FFT:比 Arm Cortex-M0+ 内核最多快 40 倍
  • 嵌入式微控制器
    • 时钟频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围:1.8V 至 3.6V (1)
  • 优化的超低功耗模式
    • 激活模式:大约 120 µA/MHz
    • 具有实时时钟 (RTC) 的待机模式 (LPM3.5):450nA (2)
    • 关断 (LPM4.5):30nA
  • 铁电随机存取存储器 (FRAM)
    • 容量高达 64KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 以 125ns/字(4ms 内写入 64KB)的速度快速写入
    • 统一的存储器 = 程序 + 数据 + 存储都处于同一存储空间
    • 耐写次数达 1015 次
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 6 通道内部 DMA
    • 带有日历和报警功能的 RTC
    • 6 个 16 位计时器,每个计时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
    • 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 12 通道模拟比较器
    • 12 位 ADC,具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 8 条外部输入通道
    • 具有高达 248 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有引脚均支持电容式触控功能,无需外部组件
    • 可按位、字节和字进行访问(成对访问)
    • 所有端口均可从 LPM 进行边沿可选唤醒
    • 所有端口均具有可设定的上拉电阻或下拉电阻
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器
    • 用于随机数生成算法的随机数种子
    • IP 封装可保护存储器免遭外部访问
    • FRAM 可提供固有安全性优势
  • 增强型串行通信
    • 多达 4 个 eUSCI_A 串行通信端口
      • 支持自动波特率检测的 UART
      • IrDA 编码和解码
    • 多达 2 个 eUSCI_B 串行通信端口
      • 支持多从器件寻址的 I2C
    • 硬件 UART 或 I2C 引导加载程序 (BSL)
  • 灵活的时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的固定频率数控振荡器 (DCO)
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
  • 器件比较汇总了可用的器件型号和封装选项

(1)最低电源电压受限于 SVS 电平(请参阅 SVS 规格)

(2)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

  • 功耗超低的一流超声波水流和气流测量
    • 水
      • 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间 (dToF) 精度为 ±12.5ps
      • 可在 500:1 的宽动态范围内实现 ±1% 精度
      • 在直径为 25mm 的管道上,能够测量的最大流速为 8800 升/小时(40 加仑/分钟)
      • 能够检测的最小流速小于 1 升/小时(0.005 加仑/分钟)
      • 高精度时间测量分辨率小于 5ps
      • 在每秒获取一组结果的条件下总体电流消耗大约为 3µA
      • 能够支持直径为 15mm 至 1000mm 的宽管道尺寸
    • 气体
      • 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间 (dToF) 精度为 ±250ps
      • 可在流速高达 12000 升/小时的条件下实现 ±1% 的精度,具有 200:1 的宽动态范围
      • 能够测量的流速大于 25000 升/小时
      • 能够检测的最小流速小于 3 升/小时
      • 高精度时间测量分辨率小于 100ps
      • 在每秒获取一组结果的条件下总体电流消耗大约为 20µA
  • 符合并超出 ISO4064、OIML R49、EN 14236 和 EN 1434 精度标准
  • 能够直接与标准超声波传感器(高达 2.5MHz)连接
  • 集成模拟前端 – 超声波传感解决方案 (USS_A),包括
    • 用于在各种频率下生成多音调脉冲的可编程脉冲发生器 (PPG)
    • 用于控制输入和输出通道且具有低阻抗输出驱动器 (4Ω) 的集成 PHY
    • 具有高达 8Msps 输出数据速率的高性能高速 12 位模数转换器 (SDHS)
    • 具有 –6.5dB 至 30.8dB 增益的可编程增益放大器 (PGA)
    • 输出范围为 68MHz 至 80MHz 的高性能 PLL
  • 计量测试接口 (MTIF)
    • 脉冲发生器和脉冲计数器
    • 脉冲率高达 1024 次脉冲/秒 (p/s)
    • 计数容量高达 65535(16 位)
    • 在 LPM3.5 下以 200nA(典型值)运行
  • 低功耗加速器 (LEA)
    • 独立于 CPU 运行
    • 与 CPU 共享 8KB RAM
    • 高效的 256 点复数 FFT:比 Arm Cortex-M0+ 内核最多快 40 倍
  • 嵌入式微控制器
    • 时钟频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围:1.8V 至 3.6V (1)
  • 优化的超低功耗模式
    • 激活模式:大约 120 µA/MHz
    • 具有实时时钟 (RTC) 的待机模式 (LPM3.5):450nA (2)
    • 关断 (LPM4.5):30nA
  • 铁电随机存取存储器 (FRAM)
    • 容量高达 64KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 以 125ns/字(4ms 内写入 64KB)的速度快速写入
    • 统一的存储器 = 程序 + 数据 + 存储都处于同一存储空间
    • 耐写次数达 1015 次
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 6 通道内部 DMA
    • 带有日历和报警功能的 RTC
    • 6 个 16 位计时器,每个计时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
    • 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 12 通道模拟比较器
    • 12 位 ADC,具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 8 条外部输入通道
    • 具有高达 248 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有引脚均支持电容式触控功能,无需外部组件
    • 可按位、字节和字进行访问(成对访问)
    • 所有端口均可从 LPM 进行边沿可选唤醒
    • 所有端口均具有可设定的上拉电阻或下拉电阻
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器
    • 用于随机数生成算法的随机数种子
    • IP 封装可保护存储器免遭外部访问
    • FRAM 可提供固有安全性优势
  • 增强型串行通信
    • 多达 4 个 eUSCI_A 串行通信端口
      • 支持自动波特率检测的 UART
      • IrDA 编码和解码
    • 多达 2 个 eUSCI_B 串行通信端口
      • 支持多从器件寻址的 I2C
    • 硬件 UART 或 I2C 引导加载程序 (BSL)
  • 灵活的时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的固定频率数控振荡器 (DCO)
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
  • 器件比较汇总了可用的器件型号和封装选项

(1)最低电源电压受限于 SVS 电平(请参阅 SVS 规格)

(2)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

德州仪器 (TI) MSP430FR604x 和 MSP430FR504x SoC 属于 MSP430 超声波传感微控制器 (MCU) 系列,且功能强大、集成度高,专为各种工业应用而设计:

这些 MCU 提供集成的超声波传感解决方案 (USS_A) 模块,该模块可针对多种流速提供高精度测量。USS 模块高度集成,需要的外部组件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x 器件采用低功耗加速器 (LEA),可实现基于 ADC 的高速信号采集以及后续优化数字信号处理,为电池供电型计量应用提供了一款理想的超低功耗、高精度计量解决方案。

USS_A 模块包括可编程脉冲发生器 (PPG) 和具有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),以实现最佳传感器激励和准确的阻抗匹配,从而在零流量漂移 (ZFD) 方面达到最佳效果。USS_A 模块还包含可编程增益放大器 (PGA) 和高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),便于通过行业标准超声波传感器实现精确的信号采集。

此外,MSP430FR604x 和 MSP430FR504x 还集成了其他外设,可提高系统在计量方面的集成度。它具有计量测试接口 (MTIF) 模块,能够通过脉冲生成来指示仪表测量的流量。它还具有片上 8 通道多路复用器 LCD 驱动器(仅限 MSP430FR604x)、实时时钟 (RTC)、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密 (AES256) 模块和循环冗余校验 (CRC) 模块。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括 MSP-TS430PN80C 80 引脚目标开发板和 EVM430-FR6043 超声波气流计 EVM。TI 还提供免费软件,包括超声波感应设计中心、超声波感应软件库和 MSP430Ware™ 软件。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x MCU 系列集成了 TI 的 FRAM(铁电 RAM)和功耗整体超低 MSP 系统架构,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术兼有 RAM 的低功耗快速写入、灵活性、耐用性和闪存非易失性等特性。

有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》 。

德州仪器 (TI) MSP430FR604x 和 MSP430FR504x SoC 属于 MSP430 超声波传感微控制器 (MCU) 系列,且功能强大、集成度高,专为各种工业应用而设计:

这些 MCU 提供集成的超声波传感解决方案 (USS_A) 模块,该模块可针对多种流速提供高精度测量。USS 模块高度集成,需要的外部组件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x 器件采用低功耗加速器 (LEA),可实现基于 ADC 的高速信号采集以及后续优化数字信号处理,为电池供电型计量应用提供了一款理想的超低功耗、高精度计量解决方案。

USS_A 模块包括可编程脉冲发生器 (PPG) 和具有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),以实现最佳传感器激励和准确的阻抗匹配,从而在零流量漂移 (ZFD) 方面达到最佳效果。USS_A 模块还包含可编程增益放大器 (PGA) 和高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),便于通过行业标准超声波传感器实现精确的信号采集。

此外,MSP430FR604x 和 MSP430FR504x 还集成了其他外设,可提高系统在计量方面的集成度。它具有计量测试接口 (MTIF) 模块,能够通过脉冲生成来指示仪表测量的流量。它还具有片上 8 通道多路复用器 LCD 驱动器(仅限 MSP430FR604x)、实时时钟 (RTC)、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密 (AES256) 模块和循环冗余校验 (CRC) 模块。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括 MSP-TS430PN80C 80 引脚目标开发板和 EVM430-FR6043 超声波气流计 EVM。TI 还提供免费软件,包括超声波感应设计中心、超声波感应软件库和 MSP430Ware™ 软件。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x MCU 系列集成了 TI 的 FRAM(铁电 RAM)和功耗整体超低 MSP 系统架构,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术兼有 RAM 的低功耗快速写入、灵活性、耐用性和闪存非易失性等特性。

有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》 。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU 高达 64KB FRAM,12 位高速 8-MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-1-26
* 勘误表 MSP430FR6041 Microcontroller Errata (Rev. B) PDF | HTML 2021-10-21
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-2
用户指南 MSP430™ FRAM 器件引导加载程序 (BSL) (Rev. AB) PDF | HTML 英语版 (Rev.AB) PDF | HTML 2022-10-14
应用手册 高分辨率超声波液位感应 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-11-11
应用手册 氧浓度感应 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-22
应用手册 燃气表设计指南 英语版 2021-10-22
应用手册 液体浓度感应 英语版 2021-10-22
应用手册 高分辨率风速计 英语版 2021-10-21
应用手册 超声波泄漏检测 英语版 2021-10-21
应用手册 超声波表面感应 英语版 2021-10-21
应用手册 MSP MCU 上Σ-Δ ADC 的常见问题解答 英语版 PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-30
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-10
应用手册 Waveform Capture Based Ultrasonic Sensing Water Flow Metering Technology (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-15
应用手册 USS 水流流速校准 英语版 2021-5-27
应用手册 采用 MSP430™ MCU 的超声波应用 英语版 2021-5-27
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Common Parameter Blocks Reference Guide 2021-3-17
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Registers Reference Guide 2021-3-17
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Commands Reference Guide 2021-3-11
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020-10-20
用户指南 MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020-4-21
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-4-20
白皮书 配备 MSP430™ 超声波传感微控制器的智能流量计 英语版 2019-11-11
应用手册 采用 MSP430FR604x MCU 的水流和燃气流量计量超声波传感技术的常见问题解答 (FAQ) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-6-6
白皮书 Ultrasonic sensing of gas flow white paper 2019-1-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块

EVM430-FR6043 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波传感应用(例如智能气体表)的 MSP430FR6043 MCU 的性能。MSP430FR6043 MCU 是一款超低功耗 MCU,集成了的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该套件提供了一种灵活的解决方案,支持工程师使用 MSP430FR6043 MCU 和多种不同频率的传感器快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。 
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
开发套件

MSP-TS430PN80C — 适用于 MSP430FR6043 MCU 的目标开发板 — 80 引脚(不包括微控制器)

注意:本套件不包含 MSP430™ 微控制器 (MCU) 样片。要获取兼容器件的样品,请先将工具添加到 TI Store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关的 MCU:MSP430FR6043。

MSP-TS430PN80C 微控制器开发板是独立的 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对 MSP430 器件进行系统内编程和调试。  该开发板支持采用 80 引脚 QFP 封装(TI 封装代码:PN)的 MSP430FR6043 FRAM 器件。请查看目标器件文档,以找到正确的目标板。

调试探针可以单独购买,也可以与目标板 ( (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE 是专为德州仪器 (TI) 嵌入式处理器设计的集成开发环境,提供桌面版和云端版本应用程序。它是 TI 广泛 CCStudio™ 开发生态系统中不可或缺的一部分。

CCStudio IDE 基于 Eclipse Theia™ 框架构建,其界面对 VS Code® 用户来说非常熟悉。或者,如果希望使用原生的 VS Code® 解决方案,CCStudio for VS Code 会为 VS Code 环境添加 TI 支持。

AI 驱动的开发
无论您是初学者还是经验丰富的专业人员,AI 都能提高工作效率,帮助您完成以前无法完成的任务。我们全面的 AI 支持文档为 AI (...)

支持的产品和硬件
线上培训

MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy

MSP430™ Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

USS-SWLIB-GAS — Ultrasonic sensing solution (USS) software library for gas metering

超声波设计中心为开发使用 MSP430TM 微控制器 (MCU) 的超声波感应应用提供了一站式资源,包括各种工具、图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和应用示例。开发人员可快速配置和自定义与传感器相关的参数,并捕获超声波应用所需的波形。

 

水计量

MSP430 MCU 超声波感应解决方案 (USS) 软件库 (MSP-USSSWLIB_Water) 可用于配置 MSP430FR604x 系列器件的模拟前端 (AFE),用于捕获超声波应用所需的波形,还可集成应用软件来开发超声波水流量计。该软件库还可利用 MSP430FR604x MCU 系列中的低功耗加速器 (LEA) 模块,计算飞行时间 (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

USS-SWLIB-WATER — Ultrasonic sensing solution (USS) software library for water metering

超声波设计中心为开发使用 MSP430TM 微控制器 (MCU) 的超声波感应应用提供了一站式资源,包括各种工具、图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和应用示例。开发人员可快速配置和自定义与传感器相关的参数,并捕获超声波应用所需的波形。

 

水计量

MSP430 MCU 超声波感应解决方案 (USS) 软件库 (MSP-USSSWLIB_Water) 可用于配置 MSP430FR604x 系列器件的模拟前端 (AFE),用于捕获超声波应用所需的波形,还可集成应用软件来开发超声波水流量计。该软件库还可利用 MSP430FR604x MCU 系列中的低功耗加速器 (LEA) 模块,计算飞行时间 (...)

支持的产品和硬件
固件

MSPFRBOOT — MSPFRBOOT

MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的引导加载程序 (BSL) 允许用户在原型设计、最终量产和使用期间与 MSP MCU 中的嵌入式存储器进行通信。通信时使用 UART、I2C、SPI 和 USB 等标准接口。可编程存储器(闪存/FRAM)和数据存储器 (RAM) 均可按要求予以修改。

以下是在 MSP 产品系列中理解并有效使用 MSPBSL 所需的步骤。有关您器件上的 BSL 支持哪些功能或与 BSL 通信需要哪些接口方法的最新信息,请参阅“表1.BSL 特性概述”,该表包含在第 1 步中链接到的 BSL 用户指南中。

 

第 1 步:了解 MSP 引导加载程序 (BSL)

(...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02003 — 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计

本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频