主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM5164

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:-40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR 25 5 类标准
  • 设计用于可扩展的工业电源和电池组
    • 最短导通时间和关闭时间低:50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10.5µA 空载输入静态电流
    • 3µA 关断静态电流
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.725Ω NFET 降压开关
    • 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
    • 开漏电源正常状态指示器
    • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 SOIC 封装
  • 使用 LM5164 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:-40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR 25 5 类标准
  • 设计用于可扩展的工业电源和电池组
    • 最短导通时间和关闭时间低:50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10.5µA 空载输入静态电流
    • 3µA 关断静态电流
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.725Ω NFET 降压开关
    • 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
    • 开漏电源正常状态指示器
    • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 SOIC 封装
  • 使用 LM5164 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案

LM5164 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5164 在输入电压突降至 6V 时,能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因此非常适合具有宽输入电源电压范围的工业和高电芯数电池包应用。

LM5164 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 1A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5164 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、出色的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 辅助电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器提供时序控制、故障报告和输出电压监视功能。LM5164 采用热增强型 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装。1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。

LM5164 采用热增强型 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装。该器件的 1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。

LM5164 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5164 在输入电压突降至 6V 时,能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因此非常适合具有宽输入电源电压范围的工业和高电芯数电池包应用。

LM5164 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 1A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5164 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、出色的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 辅助电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器提供时序控制、故障报告和输出电压监视功能。LM5164 采用热增强型 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装。1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。

LM5164 采用热增强型 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装。该器件的 1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM5012 正在供货 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、2.5A 非同步直流/直流降压转换器 Pin-for-pin non-synchronous buck with higher current limit 2.5-A 
LMR38020 正在供货 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 80 V, with higher current capability 2 A, supporting high cells battery pack and POE application.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5164 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-4
功能安全信息 LM5164 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-16
应用手册 符合新 GB42295 国家标准的电动自行车电源设计 英语版 2025-9-3
技术文章 提供更多动力:用于电动自行车和电动踏板车且使用寿命更长 的 13 节串联 48V 锂离子电池包 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-5-22
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021-4-8
技术文章 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020-5-26
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25
白皮书 为新兴电动交通工具提供动力的工业电池组 英语版 2020-3-17
技术文章 Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 2019-11-21
白皮书 Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019-6-26
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019-3-20
应用手册 DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019-2-20
应用简报 IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems 2019-2-20
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5164-Q1EVM — 同步降压转换器评估模块

LM5164-Q1 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM5164-Q1 300kHz 同步降压转换器。  LM5164-Q1EVM 以非常低的静态电流工作,并以最少的外部组件提供出色的效率。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5164-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBO8.ZIP (116 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5164-Q1 TINA-TI Spice Transient Model

SNVMBV5.TSC (629 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5164-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBP2.ZIP (4 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163 和 LM5164 转换器快速入门设计工具

欢迎使用 LM5163 和 LM5164 快速入门设计工具。此独立工具帮助电源工程师设计基于 LM5163 和 LM5164 低 IQ 同步降压直流/直流稳压器的直流/直流降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010030 — 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计

此参考设计是一款具有低待机和运输模式电流消耗、SOC 计算精度高的 13 串 48V 锂离子电池组设计。它能够非常精确地监控各个电芯的电压、电池包电流和温度,并防止锂离子电池包出现过压、欠压、过热、以及过电流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可在室温下实现高达 2% 的精度。通过精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,本参考设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并允许更长的运输时间和空闲时间。此外,此设计还支持成熟稳定的固件,有助于缩短产品研发时间。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计

此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010074 — 具有低电流消耗的 16S-17S 电池组参考设计

此参考设计是一种在待机和运输模式下具有低电流消耗的 16S-17S LiFePO4 锂离子电池组设计,适用于备用电信电池和电动摩托车。它实施为双层 PCB。9S-15S AFE bq76940 可监控前 15 节电池的电压,而双通道通用放大器 LM2904B 可监控第 16 节和第 17 节电池的电压。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,该设计可保护电池组不受过压、欠压、过流和过热的破坏,并且可降低待机和运输模式下的功耗,从而实现更长的运输时间和空闲时间。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010933 — 基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计

此参考设计展示了一款具有储能功能的基于 GaN 的四输入双向 1.6kW 微型逆变器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010949 — 基于 GaN 且具有有线和无线通信功能的 600W 太阳能电源优化器参考设计

此参考设计是一款太阳能电源优化器,可支持高达 80V 的输入电压和 80V 的输出电压,提供高达 18A 的输出和输入电流。该设计使用可配置的四开关降压/升压转换器将电池板电流升压或降压至串电流。旁路电路使用基于智能二极管控制器的设计。

此参考设计包含电力线通信 (PLC),还提供无线通信功能。数字控制和通信均在单个 C2000™ 微控制器 (MCU) 中实现。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级直流-交流逆变器。该设计在直流侧支持最高 60V 和 ±16A,在单相侧支持 230VAC 和 2.6A。该逆变器支持双向功率流,可用于各种应用,例如光伏微型逆变器或电池储能系统 (BESS)。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频