主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5148-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.000009 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.000009 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGY) 19 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm) VQFN (RGY) 24 19.25 mm² (5.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
  • 多功能同步直流/直流降压控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 80V
    • 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 55V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 2.3µA 关断模式电流
    • 9.5µA 空载睡眠电流
    • 内部 3ms 软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-24 封装
  • 用于增加高压引脚间距的 VQFN-19 封装(图 5-2)
  • 使用 LM5148-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
  • 多功能同步直流/直流降压控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 80V
    • 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 55V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 2.3µA 关断模式电流
    • 9.5µA 空载睡眠电流
    • 内部 3ms 软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-24 封装
  • 用于增加高压引脚间距的 VQFN-19 封装(图 5-2)
  • 使用 LM5148-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5148-Q1 是一款 80V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。LM5148-Q1 可设置为以两相模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。该器件可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM5148-Q1 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM5148-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM5148-Q1 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 24 引脚 VQFN 和 19 引脚 VQFN 4.50mm × 3.5mm 热增强型封装,具有可湿性侧面引脚,便于在制造期间进行光学检测。对于在低电压引脚和高电压引脚之间需要额外引脚间距的高电压应用,通过移除引脚将引脚间距增加至 0.6mm。为了增加 VIN 与外露焊盘之间的间距,外露焊盘减小至 1.7mm × 2.3mm。

LM5148-Q1 是一款 80V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。LM5148-Q1 可设置为以两相模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。该器件可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM5148-Q1 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM5148-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM5148-Q1 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 24 引脚 VQFN 和 19 引脚 VQFN 4.50mm × 3.5mm 热增强型封装,具有可湿性侧面引脚,便于在制造期间进行光学检测。对于在低电压引脚和高电压引脚之间需要额外引脚间距的高电压应用,通过移除引脚将引脚间距增加至 0.6mm。为了增加 VIN 与外露焊盘之间的间距,外露焊盘减小至 1.7mm × 2.3mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块

LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低的 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

欢迎使用面向 LM5148、LM5148-Q1、LM25148 和 LM25148-Q1 的快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于上述控制器系列的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23392 — 适用于 48V 汽车应用且使用 GaN FET 的双相降压转换器参考设计

此参考设计采用两个 LM5148-Q1 单相同步降压控制器和四个 LMG3100R017 GaN FET,配置为一个双相交错同步降压转换器。该转换器生成 5V 稳压输出,能够向负载提供 30A 标称电流,峰值电流能力为 60A,可接受 24Vin 至 60Vin(标称值为 48Vin)的输入电压。该设计基于 6 层 PCB 构建,6 层中的每层各覆有 2 盎司铜。评估板的尺寸为 5.0” x 3.4” (127.00mm x 86.36mm),但转换器解决方案的实际尺寸约为 53.5mm x (...)

支持的产品和硬件
参考设计

PMP23420 — 适用于 48V 汽车应用的双相交错式同步降压转换器参考设计

此参考设计采用两个 LM5148-Q1 单相同步降压控制器,可配置为一个双相交错同步降压转换器。  该转换器生成 5V 稳压输出,能够向负载提供 30A 标称电流,峰值电流能力为 60A,可接受 24Vin 至 60Vin(标称值为 48Vin)的输入电压。  该设计基于 6 层 PCB 构建,6 层中的每层各覆有 2 盎司铜。  评估板的尺寸为 5.2” x 3.4” (132.08mm x 86.36mm),但转换器解决方案的实际尺寸约为 55mm x 53mm。   该电路板经过优化,可在整个负载电流范围内实现高效率,这是通过将转换器配置为在轻负载时以脉冲频率调制 (PFM) (...)

支持的产品和硬件
参考设计

PMP31252 — 适用于汽车应用的 150W 双相同步降压转换器参考设计

此设计展示了一款可用作双路输出转换器的低 EMI 双相降压转换器。作为一个双相转换器,此电路可在 12V 至 5V 配置中提供 30A 峰值的 22A 连续输出电流。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31349 — 具有 GaN 开关的 30V 至 60V 输入、240W 降压转换器参考设计

此参考设计是一种可从标称 48V 电池输入(30V 至 60V 范围)生成 12V 稳压输出的电源。该电路设计为支持 20A 的连续输出电流。LM5148-Q1 降压控制器为具有集成式栅极驱动器的 LMG2100R044 半桥 GaN 功率级提供开关信号。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 19 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频