PMP31349

PMP31349

设计文件

概述

此参考设计是一种可从标称 48V 电池输入(30V 至 60V 范围)生成 12V 稳压输出的电源。该电路设计为支持 20A 的连续输出电流。LM5148-Q1 降压控制器为具有集成式栅极驱动器的 LMG2100R044 半桥 GaN 功率级提供开关信号。

特性
  • 35mm × 37mm 的小电路面积
  • 带有顶部散热器的 GaN 开关
  • 48VIN 时的峰值效率为 96.4%
  • 专为满足电磁干扰 (EMI) ClSPR25 3 类要求而设计
  • 输入 EMI 滤波器
输出电压选项 PMP31349.1
输入电压(最小值)(V) 30
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 240
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT427A.PDF (2687 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDL4.PDF (245 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDL6.PDF (159 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDL5.ZIP (1726 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGT7.ZIP (154 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDL3.PDF (1192 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDL2.PDF (348 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5148-Q1 — 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R044 — 具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 30V to 60V Input, 240W Buck Converter Reference Design with GaN Switches (Rev. A) PDF | HTML 2025-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频