LM25148

正在供货

具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Iq (typ) (A) 0.0000095 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 2
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Iq (typ) (A) 0.0000095 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 2
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 提供功能安全
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定电压或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 无损 DCR 或分流电流检测
    • 关断模式电流:2.3µA
    • 空载睡眠电流:9.5µA
    • 内部 3ms 软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 先进的压降(含频率折返)
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选 PFM 或 FPWM 模式
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM25148 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定电压或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 无损 DCR 或分流电流检测
    • 关断模式电流:2.3µA
    • 空载睡眠电流:9.5µA
    • 内部 3ms 软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 先进的压降(含频率折返)
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选 PFM 或 FPWM 模式
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM25148 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25148 是一款 42V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM25148 可设置为以交错模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。它可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM25148 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM25148 是一款 42V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM25148 可设置为以交错模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。它可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM25148 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25148 42V 具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 2月 5日
应用手册 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 30日
应用手册 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 17日
用户指南 LM25149-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
功能安全信息 LM25148 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 7日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块

LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25149-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC96.ZIP (308 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148 和 LM25148 控制器快速入门设计工具

欢迎使用面向 LM5148、LM5148-Q1、LM25148 和 LM25148-Q1 的快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于上述控制器系列的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
计算工具

SNVR504 LM25148 Quickstart Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器
软件
计算工具
LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148 和 LM25148 控制器快速入门设计工具
PCB 布局

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
参考设计

PMP31252 — 适用于汽车应用的 150W 双相同步降压转换器参考设计

此设计展示了一款可用作双路输出转换器的低 EMI 双相降压转换器。作为一个双相转换器,此电路可在 12V 至 5V 配置中提供 30A 峰值的 22A 连续输出电流。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGY) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频