封装信息
| 封装 | 引脚 NFBGA (ZAJ) | 144 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 260 | JEDEC TRAY (5+1) |
XIO2001 的特性
- 完整的 ×1 PCI Express™ 吞吐量
- 完全符合 PCI Express 至 PCI/PCI-X 桥接器规范 修订版 1.0
- 完全符合 PCI Express 基础规范 修订版 2.0
- 完全符合 PCI 本地总线规范 修订版 2.3
- PCI Express 高级错误报告功能,包括 ECRC 支持
- 支持 D1、D2、D3 hot 和 D3 cold
- 当 PCI Express 链路上的数据包活动处于空闲状态(使用 L0s 和 L1 状态)时,活动状态链路电源管理功能可实现省电
- 唤醒事件和信标支持
- 错误转发,包括 PCI Express 数据中毒和 PCI 总线奇偶校验错误
- 使用 100MHz 差分 PCI Express 通用参考时钟或 125MHz 单端参考时钟
- 支持可选展频参考时钟
- 稳健的流水线架构可尽可能降低事务延迟
- 完整的 PCI 本地总线 66MHz/32 位吞吐量
- 支持六个从属 PCI 总线主器件,具有可配置的内部 2 级优先级方案
- 内部 PCI 仲裁器支持多达 6 个外部 PCI 主器件
- 适用于串行 IRQ 中断的高级 PCI Express 消息信号中断生成功能
- 外部 PCI 总线仲裁器选项
- 支持 PCI 总线 LOCK
- 用于生产测试的 JTAG/BS
- 支持 PCI-Express CLKREQ
- 支持时钟运行和功率覆盖
- 六个缓冲 PCI 时钟输出(25MHz、33MHz、50MHz 或 66MHz)
- PCI 总线接口 3.3V 和 5.0V(在 5.0V 时 仅为 25MHz 或 33MHz)容差选项
- 仅当主电源关闭时,集成 AUX 电源开关由 V AUX 电源供电
- 五个 3.3V 多功能通用 I/O 端子
- 存储器映射 EEPROM 串行总线控制器,支持插件卡的 PCI Express 功率预算/限制扩展
- 小尺寸无铅 144 焊球 ZAJ nFBGA、无铅 169 焊球 ZWS nFBGA 和 PowerPad™ HTQFP 128 引脚 PNP 封装
XIO2001 的说明
XIO2001 是一款单功能 PCI Express 至 PCI 转换桥接器,完全符合 PCI Express 至 PCI/PCI-X 桥接器规范 修订版 1.0。对于下游流量,该桥接器同时支持多达 8 个已发布事务和 4 个未发布事务。对于上游流量,同时支持多达 6 个已发布事务和 4 个未发布事务。
PCI Express 接口完全符合 PCI Express 基础规范 修订版 2.0。
PCI Express 接口支持 ×1 链路同时在每个方向上以 250MB/s 的数据包吞吐量运行。此外,该桥接器还支持高级错误报告,包括 PCI Express 基础规范 中定义的扩展 CRC (ECRC)。为了充分使用这两个功能,需要补充固件或软件。