XIO2001IPNP

正在供货

PCI Express® (PCIe®) 转 PCI 总线转换桥接器 | PNP | 128 | -40 to 85

等同于: XIO2001IPNP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PNP) | 128
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | TIW TRAY

XIO2001 的特性

  • 完整的 ×1 PCI Express™ 吞吐量
  • 完全符合 PCI Express 至 PCI/PCI-X 桥接器规范 修订版 1.0
  • 完全符合 PCI Express 基础规范 修订版 2.0
  • 完全符合 PCI 本地总线规范 修订版 2.3
  • PCI Express 高级错误报告功能,包括 ECRC 支持
  • 支持 D1、D2、D3 hot 和 D3 cold
  • 当 PCI Express 链路上的数据包活动处于空闲状态(使用 L0s 和 L1 状态)时,活动状态链路电源管理功能可实现省电
  • 唤醒事件和信标支持
  • 错误转发,包括 PCI Express 数据中毒和 PCI 总线奇偶校验错误
  • 使用 100MHz 差分 PCI Express 通用参考时钟或 125MHz 单端参考时钟
  • 支持可选展频参考时钟
  • 稳健的流水线架构可尽可能降低事务延迟
  • 完整的 PCI 本地总线 66MHz/32 位吞吐量
  • 支持六个从属 PCI 总线主器件,具有可配置的内部 2 级优先级方案
  • 内部 PCI 仲裁器支持多达 6 个外部 PCI 主器件
  • 适用于串行 IRQ 中断的高级 PCI Express 消息信号中断生成功能
  • 外部 PCI 总线仲裁器选项
  • 支持 PCI 总线 LOCK
  • 用于生产测试的 JTAG/BS
  • 支持 PCI-Express CLKREQ
  • 支持时钟运行和功率覆盖
  • 六个缓冲 PCI 时钟输出(25MHz、33MHz、50MHz 或 66MHz)
  • PCI 总线接口 3.3V 和 5.0V(在 5.0V 时 仅为 25MHz 或 33MHz)容差选项
  • 仅当主电源关闭时,集成 AUX 电源开关由 V AUX 电源供电
  • 五个 3.3V 多功能通用 I/O 端子
  • 存储器映射 EEPROM 串行总线控制器,支持插件卡的 PCI Express 功率预算/限制扩展
  • 小尺寸无铅 144 焊球 ZAJ nFBGA、无铅 169 焊球 ZWS nFBGA 和 PowerPad™ HTQFP 128 引脚 PNP 封装

XIO2001 的说明

XIO2001 是一款单功能 PCI Express 至 PCI 转换桥接器,完全符合 PCI Express 至 PCI/PCI-X 桥接器规范 修订版 1.0。对于下游流量,该桥接器同时支持多达 8 个已发布事务和 4 个未发布事务。对于上游流量,同时支持多达 6 个已发布事务和 4 个未发布事务。

PCI Express 接口完全符合 PCI Express 基础规范 修订版 2.0。

PCI Express 接口支持 ×1 链路同时在每个方向上以 250MB/s 的数据包吞吐量运行。此外,该桥接器还支持高级错误报告,包括 PCI Express 基础规范 中定义的扩展 CRC (ECRC)。为了充分使用这两个功能,需要补充固件或软件。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息