新

UCD91320

正在供货

产品详情

Number of supplies monitored 32 Number of sequenced outputs 32 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 32 Number of sequenced outputs 32 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
LQFP (PZ) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm) NFBGA (ZAW) 100 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 对多达 24 个模拟或数字(电源正常)电源轨 + 8 个仅数字电源轨进行定序和监控
  • 支持多达 16 个电源轨的 PWM 裕度调节
  • 可级联多达 4 个器件,从而对多达 128 个电源轨进行时序控制
  • 有源微调功能允许用户微调输出电压
  • 监控并响应 OV、UV、超时和 GPI 触发的故障
  • 灵活的时序依赖关系、延迟时间、布尔逻辑和 GPIO 配置
  • 支持复杂时序应用的电源轨状态相关时序、延迟时间和 LGPO 引脚
  • 为自适应电压识别 (AVID) 稳压器提供四种电源轨特性曲线
  • 带实时时钟 (RTC) 和时间戳的非易失性故障事件记录
    • 单事件故障日志(100 个条目)
    • 黑盒故障日志可保存所有电源轨的故障信息和状态 — 记录首个故障以及断电前发生的最后一个故障

  • 在配置活动期间持续监控电源轨,以更大限度地延长系统正常运行时间
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • GPI 控制的电源轨组
  • SEU 缓解和 ECC(单错校正 + 双错检测)
  • 符合 PMBus™ 1.2 标准
  • 支持 PMBus 安全配置文件 0 级,并通过自定义命令支持 2 级安全配置文件功能

  • 对多达 24 个模拟或数字(电源正常)电源轨 + 8 个仅数字电源轨进行定序和监控
  • 支持多达 16 个电源轨的 PWM 裕度调节
  • 可级联多达 4 个器件,从而对多达 128 个电源轨进行时序控制
  • 有源微调功能允许用户微调输出电压
  • 监控并响应 OV、UV、超时和 GPI 触发的故障
  • 灵活的时序依赖关系、延迟时间、布尔逻辑和 GPIO 配置
  • 支持复杂时序应用的电源轨状态相关时序、延迟时间和 LGPO 引脚
  • 为自适应电压识别 (AVID) 稳压器提供四种电源轨特性曲线
  • 带实时时钟 (RTC) 和时间戳的非易失性故障事件记录
    • 单事件故障日志(100 个条目)
    • 黑盒故障日志可保存所有电源轨的故障信息和状态 — 记录首个故障以及断电前发生的最后一个故障

  • 在配置活动期间持续监控电源轨,以更大限度地延长系统正常运行时间
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • GPI 控制的电源轨组
  • SEU 缓解和 ECC(单错校正 + 双错检测)
  • 符合 PMBus™ 1.2 标准
  • 支持 PMBus 安全配置文件 0 级,并通过自定义命令支持 2 级安全配置文件功能

UCD91320 器件是一款 32 轨 PMBus 控制的电源序列发生器。

专用引脚 (MONx) 支持以模拟或数字模式监控多达 32 个电压轨。32 个电源轨使能 (ENx) 引脚可实现对稳压器的时序控制。16 个裕度调节 (MARx) 引脚可用于在测试时将稳压器输出推至上限或下限(裕度),或通过有源微调输出以提高精度。16 个逻辑 GPO (LGPOx) 引脚的输出状态可受 GPI 状态、电源轨状态以及其他 LGPO 的控制。

非易失性事件记录功能可在断电后保留故障事件。黑盒故障日志会保留故障信息以及所有电源轨的状态。这针对断电事件之前的第一个故障以及最后一个故障发生。级联特性提供了管理多达 128 个电压轨的便捷方法。

Sequencer Studio™ 软件是一款直观的基于 PC 的图形用户界面 (GUI),可用于配置、存储和监控所有系统运行参数。

UCD91xxx 器件利用多种安全保护措施来维护器件固件和配置的完整性。正因如此,在进行故障分析或处理退货时,TI 可能无法读取出器件的配置信息和固件。请妥善记录您器件上运行的固件版本以及器件中的配置参数。这可以确保 TI 团队能够重现退货时的任何相关条件。

UCD91320 器件是一款 32 轨 PMBus 控制的电源序列发生器。

专用引脚 (MONx) 支持以模拟或数字模式监控多达 32 个电压轨。32 个电源轨使能 (ENx) 引脚可实现对稳压器的时序控制。16 个裕度调节 (MARx) 引脚可用于在测试时将稳压器输出推至上限或下限(裕度),或通过有源微调输出以提高精度。16 个逻辑 GPO (LGPOx) 引脚的输出状态可受 GPI 状态、电源轨状态以及其他 LGPO 的控制。

非易失性事件记录功能可在断电后保留故障事件。黑盒故障日志会保留故障信息以及所有电源轨的状态。这针对断电事件之前的第一个故障以及最后一个故障发生。级联特性提供了管理多达 128 个电压轨的便捷方法。

Sequencer Studio™ 软件是一款直观的基于 PC 的图形用户界面 (GUI),可用于配置、存储和监控所有系统运行参数。

UCD91xxx 器件利用多种安全保护措施来维护器件固件和配置的完整性。正因如此,在进行故障分析或处理退货时,TI 可能无法读取出器件的配置信息和固件。请妥善记录您器件上运行的固件版本以及器件中的配置参数。这可以确保 TI 团队能够重现退货时的任何相关条件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD91320 32 轨 PMBus™ 电源序列发生器和系统管理器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-6
应用手册 设计 UCD91xxx 电源序列发生器和系统管理器的电压裕量调节 电路 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-31
应用手册 UCD91xxx 常见问题解答 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-8
用户指南 UCD91xxx 序列发生器和系统健康状况控制器 PMBus 命令参 考 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD91320EVM — UCD91320 评估模块

UCD91320EVM 开发套件是适用于 UCD91320 电源序列发生器的易用型评估模块 (EVM)。该 EVM 包含开始使用 TI Sequencer Studio GUI 开发电源序列发生器解决方案所需的一切。此 EVM 采用 UCD91320 以及 4 个板载 LDO,可快速开始对多个电源轨进行时序控制。此 EVM 还具有用于查看信号状态的 LED,为 RC 滤波器留出空间来进行裕量调节和电源轨监控。使用 PMBus 可以轻松实现与 EVM 的通信。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

UCD-POWER-SEQUENCER-STUDIO — Configure the UCD91XXX device family using the UCD Power Sequencer Studio

Graphical environment for configuring, storing, and monitoring parameters for the UCD91xxx sequencer family
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

UCD-POWER-SEQUENCER-STUDIO-DESIGN — Configure the UCD91XXX device family using the UCD Power Sequencer Studio

Graphical environment for configuring, storing, and monitoring parameters for the UCD91xxx sequencer family
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian
NFBGA (ZAW) 100 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频