UCD91320EVM

UCD91320EVM

立即订购

概述

UCD91320EVM 开发套件是适用于 UCD91320 电源序列发生器的易用型评估模块 (EVM)。该 EVM 包含开始使用 TI Sequencer Studio GUI 开发电源序列发生器解决方案所需的一切。此 EVM 采用 UCD91320 以及 4 个板载 LDO,可快速开始对多个电源轨进行时序控制。此 EVM 还具有用于查看信号状态的 LED,为 RC 滤波器留出空间来进行裕量调节和电源轨监控。使用 PMBus 可以轻松实现与 EVM 的通信。

特性
  • 电路板上安装的 UCD91320SPM 器件
  • USB 电源连接器
  • 可轻松访问电路板上每个信号的引脚接头
  • 4 个 LDO 用于对各种电源轨进行快速原型设计:3.3V、2.5V、1.8V 和 1.2V。
  • 用于轻松启用或禁用每个板载 LDO 的跳线
  • 用于裕量反馈的 RC 滤波器、用于其他无源元件的封装、用于将 LDO 输出连接到监控引脚和非板载器件的跳线。
  • 用于 PMBus 连接的引脚接头
  • 易于使用的跳线用于 PMBus 地址选择,具有多达 8 个可选地址
  • 用于为 UCD91320 供电的板载 LDO
  • 用于检查电压基准、电源引脚和外部电源监控的测试点
序列发生器
UCD91320 — 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD91320EVM — UCD91320 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD91320EVM — UCD91320 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCD91320EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-7
证书 UCD91320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频