封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCD9090-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 监视及排序 10 个电压轨
- 所有电压轨每 400μs 采样一次
- 具有 2.5V,0.5% 内部 VREF的 12 位模数转换器 (ADC)
- 排序基于时间,电压轨及引脚相关性
- 每个监视器有 4 个可编程欠压及过压阈值
- 每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达30个故障详细条目)
- 针对 10 个电压轨的闭环裕度调节能力
- 裕度输出可调节轨电压以与用户规定的裕度门限相匹配
- 可编程安全装置定时器及系统复位
- 灵活的数字 I/O 配置
- 可利用引脚选择电压轨状态
- 多相位脉宽调制 (PWM) 时钟发生器
- 时钟频率从 15.259kHz 到 125MHz
- 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
- JTAG,I2C,SMBus 和 PMBus 接口
UCD9090-Q1 的说明
UCD9090-Q1 是一款 10 电压轨 PMBus 和 I2C 可寻址电源排序器和监视器。 该器件集成了一个 12 位 ADC, 此 ADC 可监视多达 10 个电源电压输入。 23 个通用输入输出 (GPIO) 引脚可用于电源使能、加电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能。 其中的 10 个 GPIO 引脚提供 PWM 功能。 利用这些引脚,UCD9090-Q1 可支持裕度调节及通用 PWM 功能。
用户可通过使用由引脚选择的电压轨状态特性来实现特定电源状态。 这个特性能够通过使用最多 3 个 GPI 来启用或禁用电压轨。 对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 技术规范而言,这一特性是很有用处的。
德州仪器 (TI) 的 Fusion Digital Power 设计工具软件在器件配置中提供帮助。 这款基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。