封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZWS) | 169 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
UCD90320 的特性
- 可对 24 个电压轨和 8 个数字轨进行排序、监视和裕度调节
- 过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
- 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序 应用
- 四个适用于自适应电压识别 (AVID) 稳压器的电源轨配置文件
- 高精度闭环裕度调节
- 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
- 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
- 单一事件故障记录(100 个条目)
- 峰值记录
- 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
- 可轻松级联多达 4 个电源序列发生器并加以协调以提供故障响应
- 可编程的看门狗定时器和系统复位
- 引脚选择电源轨状态
- 符合 PMBus™1.2 标准
UCD90320 的说明
UCD90320 器件是 32 轨 PMBus™可寻址电源序列发生器和系统管理器,采用 0.8mm 间距 BGA 封装。
24 条集成 ADC 通道 (AMONx) 监视电源电压、电流和温度。在 84 个 GPIO 引脚中,8 个可用作数字监视器 (DMONx),32 个可支持电源 (ENx),24 个用于裕量调节 (MARx),16 个用于逻辑 GPO,32 个 GPI 用于级联和系统功能。
32 个 ENx 引脚和 16 个 LGPOx 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。
非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 128 个电压轨。
FAULT 引脚可以协调级联器件,使其对故障做出同步响应。引脚选择电源轨状态功能使用多达 3 个 GPI 控制多达八个用户定义的电源状态。这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。
TI Fusion Digital Power™设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。