封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
UCD90124A 的特性
- 可对 12 个电压轨进行监控和排序
- 所有电压轨每 400µs 进行一次采样
- 具有 2.5V、0.5% 内部 VREF 的 12 位 ADC
- 排序基于时间、电压轨及引脚相关性
- 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
- 每个监控器可提供非易失性误差及峰值日志记录(多达 12 个故障详细条目)
- 可对 10 个电压轨进行闭环裕度调节
- 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
- 可编程的看门狗计时器和系统复位
- 灵活的数字 I/O 配置
- 引脚选择电压轨状态
- 多相位 PWM 时钟发生器
- 时钟频率为 15.259kHz 至
125MHz - 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
- 时钟频率为 15.259kHz 至
- JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口
- 风扇控制和监控系统功能
- 支持四个风扇,具有五个用户自定义速度和温度设置点
- 支持两线、三线和四线风扇
UCD90124A 的说明
UCD90124A 是一款 12 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。 26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。 通过使用这些引脚,UCD90124A支持风扇控制,裕度调节,和通用PWM功能。
运用引脚选定电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。
这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。