封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
UCD90120A 的特性
- 可对12个电压轨进行监视及排序
- 所有电压轨每400µs进行一次采样
- 具有2.5V,0.5% 内部 VREF 的12位 ADC
- 排序基于时间,电压轨及引脚相关性
- 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
- 每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达12个故障详细表目)
- 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力
- 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
- 可编程的看门狗计时器和系统复位
- 灵活的数字 I/O 配置
- 引脚选择电压轨状态
- 多相位 PWM 时钟发生器
- 时钟频率为 15.259kHz 至
125MHz - 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
- 时钟频率为 15.259kHz 至
- JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口
UCD90120A 的说明
UCD90120A 是一款 12 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。 26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。凭借这些引脚,UCD90120A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。
运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。
这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。