封装信息
封装 | 引脚 LQFN-CLIP (RVF) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
UCD74111 的特性
- 集成同步降压驱动器和 NexFET 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 技术用于实现高功率密度和高效率
- 用于数字信号处理器 (DSP) 和特定用途集成电路 (ASIC) 的 15A 输出电流能力
- 输入电压范围 4.7V 至 14V
- 工作开关频率高达 2MHz
- 内置高侧电流保护
- 针对过流保护和输出电流监视的直流电阻 (DCR) 电流感测
- 与负载电流监视器输出成比例的电压
- 用于功率级关断的三态脉宽调制 (PWM) 输入
- 欠压闭锁 (UVLO) 管家电路
- 集成热关断
- 40 引脚,5mm x 7mm,塑料四方扁平无引线 (PQFN) 封装 PowerStack 封装
UCD74111 的说明
UCD74111 是一款多芯片模块,此模块在耐热增强型紧凑,5mm x 7mm,QFN 封装内集成了一个驱动器器件和两个 NexFET 功率 MOSFET。 15A 输出电流能力使得此器件适合为 DSP 和 ASIC 供电。 此器件被设计成为数字或模拟 PWM 控制器提供补充。 驱动器器件的 PWM 输入是三态兼容的。 两个驱动器电路可在同步降压电路中为高侧 N 通道 FET 开关和低侧 N 通道 FET 同步整流器提供高充电及放电电流。
一个用于处理外部电流感测元件上电压的精密电流感测放大器测量并监视输出电流。 IMON 引脚上的 PWM 控制器能够使用这个被放大的信号。 板载比较器监视高侧开关上的电压以及外部电流感测元件上的电压以保护功率级不受意外高电流负载的影响。 一个针对高侧比较器的单个电阻器设定消隐延迟。 这个延迟防止错误报告与开关边沿噪声同时发生。 如果发生高侧故障或过流故障,高侧 FET 关闭并且故障标志 (FLT) 被置为有效以警告 PWM 控制器。