封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RGM) | 13 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
UCD74106 的特性
- 具有单相位与多相位同步降压转换器驱动器的全集成电源开关
- 与 TI Fusion 数字电源控制器完全兼容,(UCD91xx 和 UCD92xx 系列)
- 与模拟域控制器兼容
- 宽泛的输入电压:
- 4.5V 至 18V
- 支持外部偏置电源,低至 2.2V 的工作输入电压
- 高达 6A 的输出电流
- 工作开关频率 2MHz
- 具有电流限制标记的电流限值
- VIN 提供板载经稳压 6V 驱动器电源
- 热保护及监控
应用范围
- 单相位与多相位应用的数控同步降压功率级
- 台式机、服务器、电信以及笔记本应用的小型高效稳压器
- 同步降压功率级
UCD74106 的说明
UCD74106 是一款可驱动降压电源的完整电源系统 ()。 在一个单片解决方案中全面集成高侧 MOSFET,低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),驱动器,电流感测电路以及必要的保护功能,以有助于实现最小尺寸与最高效率。 驱动器电路可在同步降压电路中为高侧 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器提供高充电及放电电流。 MOSFET 栅极由内部已稳压 VGG 电源驱动至 6.25V。 可禁用内部 VGG 稳压器,以允许用户提供一个独立的栅极驱动电压。 这种高灵活性支持 2.2V 至 18V 的宽功率转换输入电压。内部欠压闭锁 (UVLO) 逻辑可在允许芯片工作之前确保 VGG 正常。
驱动逻辑模块可支持两个工作模式中的一个。 在同步模式下,该逻辑模块可使用 PWM 信号来控制高侧与低侧栅极驱动信号。 已优化死区时间以防止交叉传导。 同步整流器使能 (SRE) 引脚在 PWM 信号为低电平时控制低侧 MOSFET 是否打开。