封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRS) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCD7138 的特性
- 具有体二极管导通感测功能的低侧栅极驱动器
- 栅极关断边沿体二极管导通报告功能
- 栅极导通边沿延迟优化
- 与 UCD3138A 系列数字电源控制器中的死区补偿 (DTC) 模块搭配使用:
- 支持自动或手动调节栅极导通边沿和关断边沿的死区
- 负电流保护
- -150mV 体二极管导通感测阈值
- 能够感测短至 10ns 的体二极管导通时间
- 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流非对称驱动能力
- 短暂传播延迟(典型值为 14ns)
- 短暂上升和下降时间(典型值为 5ns)
- 高达 2MHz 的工作频率
- 4.5V 至 18V 电源范围
- 轨到轨驱动能力
- VCC 欠压闭锁 (UVLO)
- 6 引脚 3mm × 3mm 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN)-6 封装
应用
- LLC 转换器
- 硬开关全桥转换器
- 数字电源控制应用
All trademarks are the property of their respective owners.
UCD7138 的说明
UCD7138 器件是一款具有体二极管导通感测和报告功能的 4A/6A 单通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器,这款高性能驱动器可使德州仪器的 UCD3138A 数字脉宽调制 (PWM) 控制器实现高级同步整流 (SR) 控制。 这款器件包含高速栅极驱动器、体二极管导通感测电路和导通延迟优化电路。 该器件非常适合需要优化 SR 死区的高功率、高效率隔离式转换器应用。
UCD7138 器件具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流非对称轨到轨驱动能力。 短暂的传播延迟以及上升和下降时间使得该器件在高频条件下能够高效运行。 该器件内置一个阈值为 –150mV 的高速比较器,可检测体二极管的导通情况并将该信息报告给 UCD3138A 数字电源控制器。 UCD7138 器件能够感测短至 10ns 的体二极管导通时间。 UCD7138 器件将对 SR 导通边沿进行优化。 UCD3138A 数字电源控制器将分析由 UCD7138 DTC 引脚报告的体二极管导通信息,从而对 SR 关断边沿进行优化。
这一芯片组可最大限度缩短体二极管的导通时间以实现系统效率最大化,同时兼具稳定而快速的负电流保护和简单接口优势。