封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC38C44 的特性
- 具有引脚对引脚兼容性的 UCx84x 和 UCx84xA 系列的增强型替代产品
- 工作频率:最大值 1MHz
- 50µA 启动电流,最大值 100µA
- 低工作电流:2.3mA(fOSC = 52kHz)
- 快速、逐周期过流限制:35ns
- 峰值驱动电流:±1A。轨到轨输出:
- 25ns 上升时间
- 20ns 下降时间
- 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
- 修整的振荡器放电电流
- 欠压锁定保护
- VSSOP-8 封装更大限度地减少了布板空间
UCC38C44 的说明
UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。 UCCx8C4x 是一种增强型 BiCMOS 版本,具有与业界通用 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器的引脚对引脚兼容性。BiCMOS 技术提供更低的功耗以提高效率,并提供更快的电流检测和振荡器频率。
此外,还提供 7V 较低启动电压版本 UCCx8C40 和 UCCx8C41,用于电池系统。UCC28C4x 系列的工作温度范围为 –40°C 至 125°C,UCC38C4x 系列的工作温度范围为 0°C 至 85°C。
该系列提供了控制固定频率、峰值电流模式电源的必要功能,具有以下性能优势。该器件提供高达 1MHz 的高频操作,适用于高速应用。与 UCCx8C4x 系列相比,经过修整的放电电流可对最大占空比和死区时间限制进行更精确的编程。减小启动和工作电流可更大限度地减少启动损耗并尽可能实现较低工作功耗,从而提高效率。该器件还具有 35ns 的快速电流检测到输出延迟时间,可在电源开关上提供出色的过载保护,并具有 ±1A 的峰值输出电流能力以及改进的上升和下降时间,可直接驱动大型外部 MOSFET。
UCCx8C4x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。