UCC3813PW-0 image

UCC3813PW-0 最晚可采购期限

具有 7.2V/6.9V UVLO 和 100% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC3813PWTR-0 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 150 | TUBE

UCC3813-0 的特性

  • 100-µA typical starting supply current
  • 500-µA typical operating supply current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal soft start
  • Internal fault soft start
  • Internal leading-edge blanking of the current-sense signal
  • 1-A totem-pole output
  • 70-ns typical response from current-sense to gate-drive output
  • 1.5% Tolerance Voltage Reference
  • Same Pinout as the UCC3802 device, UC3842 device, and UC3842A device families

UCC3813-0 的说明

The UCC3813-x device family of high-speed, low-power integrated circuits contains all of the control and drive components required for off-line and DC-to-DC fixed-frequency current-mode switching power supplies with minimal parts count.

These devices have the same pin configuration as the UC384x device family, and also offer the added features of internal full-cycle soft start and internal leading-edge blanking of the current-sense input.

The UCC3813-x device family offers a variety of package options, temperature-range options, choice of maximum duty cycle, and choice of critical voltage levels. Devices with lower reference voltage such as the UCC3813-3 and UCC3813-5 fit best into battery operated systems, while the higher reference and the higher UVLO hysteresis of the UCC3813-2 device and UCC3813-4 device make these ideal choices for use in off-line power supplies.

The UCC2813-x device series is specified for operation from –40°C to 85°C and the UCC3813-x device series is specified for operation from 0°C to 70°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC3813PWTR-0 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息