封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 150 | TUBE |
UCC3808A-2 的特性
- 采用推挽配置的双路输出驱动级
- 采用了用于改善动态响应的电流检测放电晶体管
- 130µA 典型启动电流
- 1mA 典型运行电流
- 工作频率至 1MHz
- 内部软启动
- 增益带宽积为 2MHz 的片上误差放大器
- 片上 VDD 钳位
- 能够提供 500mA 峰值拉电流和 1A 峰值灌电流的输出驱动级
UCC3808A-2 的说明
UCCx808A 器件是一系列 BiCMOS 推挽式高速低功耗脉宽调制器。UCCx808A 包含离线或直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的全部控制和驱动电路,同时最大限度减少了外部器件数。
UCCx808A 双路输出驱动级以推挽配置方式排列。两个输出均利用一个切换触发器在振荡器频率的一半处进行切换。两个输出间的死区时间通常为 60ns 至 200ns,具体取决于计时电容器和电阻器的值,因此可将每个输出级占空比的值限制为小于 50%。
UCCx808A 系列提供各种封装选项和温度范围选项,并支持选择欠压锁定电平。此系列器件具有适用于离线和电池供电系统的 UVLO 阈值和磁滞选项。
UCCx808A 是 UCC3808 系列的增强版本。两者之间的最大差异在于,A 版本在 CS 引脚与地之间采用一个内部放电晶体管,该晶体管在振荡器死区时间期间的每个时钟周期内都保持激活状态。此特性会在每个周期期间对 CS 引脚上的任何滤波电容进行放电,这有助于最大限度减小滤波电容器的值并缩短电流检测延时。