20-pin (DW) package image

UCC2895DW 正在供货

具有增强控制逻辑、温度范围为 -40°C 至 85°C 的相移全桥控制器

等同于: UCC2895DWG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$5.342
100 249 US$4.355
250 999 US$3.423
1,000 + 99,999,999 US$2.903

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC2895DWTR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$2.120 1 99 US$3.901 100 249 US$3.180 250 999 US$2.499 1,000 + 99,999,999 US$2.120

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 UCC2895 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

UCC2895 的特性

  • 可编程输出接通延迟
  • 自适应延迟设置
  • 双向振荡器同步
  • 电压模式、峰值电流模式或平均电流模式控制
  • 通过单个引脚实现可编程的软启动、软停止和芯片禁用
  • 0% 至 100% 占空比控制
  • 7MHz 误差放大器
  • 工作频率高达 1MHz
  • 500kHz 下典型工作电流为 5mA
  • UVLO 期间具有 150µA 的极低工作电流

UCC2895 的说明

UCC3895 是一款相移 PWM 控制器,它通过相移切换一个半桥相对于另一半桥来实现对全桥功率级的控制。该器件支持恒定频率脉冲宽度调制和谐振零电压开关,可在高频下提供高效率。该器件既可用作电压模式控制器,也可用作电流模式控制器。

UCC3895 在保留了 UC3875/6/7/8 系列和 UC3879 的功能的同时,还改进了该控制器系列,使其具有增强的控制逻辑、自适应延迟设置和关断 功能 等附加功能。由于该器件采用 BCDMOS 工艺制造,因此与双极型同类器件相比,它的工作电流要小得多。UCC3895 的最大时钟频率为 1MHz。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$5.342
100 249 US$4.355
250 999 US$3.423
1,000 + 99,999,999 US$2.903

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC2895DWTR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$2.120 1 99 US$3.901 100 249 US$3.180 250 999 US$2.499 1,000 + 99,999,999 US$2.120

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息