封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
UCC28910 的特性
- 无需光耦合器实现恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压
- ±5% 输出电压稳压精度
- 具有交流线路和初级电感耐受补偿的 ±5% 输出电流稳压
- 700V 启动和智能电源管理实现小于 30mW 的同类产品中最佳待机功率
- 115kHz 最大开关频率可实现高功率密度设计
- 谷值开关和频率抖动以轻松实现电磁干扰 (EMI) 兼容性
- 热关断
- 低压线路和输出过压保护
应用范围
- 用于手机、平板电脑和照相机的交流和直流适配器、充电器
- 电能计量
- 电视待机开关模式电源 (SMPS),服务器,大型家电
- LED 驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28910 的说明
UCC28910 专门用于隔离反激式电源,在无需光耦合器的情况下提供输出电压和电流稳压。 此器件组合有一个 700V 功率场效应晶体管 (FET) 和控制器,此控制处理来自辅助反激式绕组以及功率 FET 的运行信息,以提供精准的输出电压和电流控制。
器件运行期间被关闭的集成高压电流源(用于启动),以及动态调节的控制器流耗可实现极低的待机功率。
UCC28910 内的控制算法与开关频率和峰值初级电流调制组合在一起可满足或超过适用标准的运行功效要求。 具有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 被用来减少开关损耗。 最大开关频率为 115kHz。 保护特性有助于在整个运行范围内限制次级和初级分量应力水平。
内部 FET 开关接通和关闭期间,DRAIN(漏)电压的受控斜坡以及频率抖动有助于减少 EMI 滤波器成本。