封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
UCC28881 的特性
- 集成 14Ω、700V 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 集成高电压电流源,用于内置器件偏置电源
- 集成电流感测
- 内部软启动
- 自偏置开关(直接在经整流的市电电压下启动和运行)
- 支持降压、降压/升压和反激拓扑结构
- 器件静态电流 <100μA
- 在负载电路短路期间提供稳定的电流保护
- 保护
- 电流限制保护
- 过载和输出短路保护
- 过热保护
应用
- AC-DC 电源
(非隔离式降压转换器,其在连续导通模式 (CCM) 和断续导通模式 (DCM) 下的
输出电流分别高达 225mA 和 150mA) - 电表、家庭自动化开关模式电源 (SMPS)
- 支持微控制器 (MCU)、射频 (RF) 和物联网 (IoT) 的设备的偏置电源
- 家用电器、大型家用电器和发光二极管 (LED) 驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28881 的说明
UCC28881 在单片器件中集成了控制器和 14Ω、700V 功率 MOSFET。该器件还集成了高电压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。UCC28881 与 UCC28880 属于同一器件系列,具备高电流处理能力。
该器件的静态电流较低,能够提供出色的效率。凭借 UCC28881,使用最少的外部组件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最常用的转换器拓扑。
UCC28881 集成了控制功率级启动的软启动功能,能够最大程度地减小功率级组件所受的压力。