24-pin (RTW) package image

UCC28782ADRTWR 正在供货

适用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

UCC28782 的特性

  • 有源钳位可恢复漏感能量

  • 快速零电压开关 (ZVS) 跟踪的自适应控制和死区时间优化

  • 集成开关偏置稳压器通过一个辅助绕组支持 USB Type-C PD 宽输出电压范围
  • EMI 频率抖动,无需权衡瞬态响应或可闻噪声
  • 数字隔离器和 GaN 驱动器的动态偏置电源管理
  • 具有内部补偿的可编程自适应突发模式 (ABM)
  • 自适应 X 电容器放电
  • 过热、过压、输出短路、过流、过功率和引脚故障保护
  • 具有快速闩锁复位功能的自动恢复和组闩锁故障选项

  • 4x4mm 24 引脚 QFN 封装

UCC28782 的说明

UCC28782 是一款适用于 USB Type C™ PD 应用的高密度有源钳位反激式 (ACF) 控制器,通过在整个负载范围内恢复漏感能量和自适应 ZVS 跟踪,可实现超过 93% 的效率。

凭借 1.5MHz 的最大频率,可更大程度减少磁性元件。频率抖动有助于提高 EMI 裕度。UCC28782 还集成了动态偏置电源管理,用于优化 Si 或 GaN MOSFET 的栅极驱动。

自适应突发模式 (ABM) 与低功耗模式 (LPM) 和待机功耗模式 (SBP) 相结合,可提高轻载效率,同时降低纹波和可闻噪声。

UCC28782 还集成了 X 电容器放电功能,可在断电时对残余输入电压进行放电。

UCC28782 具有多种保护模式和选项,可根据应用需求实现重试或闭锁响应。请参阅器件比较表。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息