封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC28730 的特性
- 支持 (<5mW) 待机
- 具有智能检测功能,可采用最小输出电容
- 一次侧稳压 (PSR) 功能免除了对光耦合器的需求
- 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
- 700V 启动开关
- 最大开关频率 83kHz 支持低待机功耗充电器设计
- 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
- 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 过压、欠压和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
应用
- 智能手机、平板电脑以及其他消费类电子产品适配器和充电器
- TV 和监视器电源
- 家用电器和工业自动化 SMPS
- 备用和辅助电源
UCC28730 的说明
UCC28730 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压,并且具有信号检测功能,可改善大型负载阶跃瞬态响应。 最小开关频率 30Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。 此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。 监视功能可与 UCC24650 这类二次侧报警器件搭配使用,只需最小输出电容即可快速响应大型负载阶跃。
内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。 UCC28730 中的控制算法使得运行效率符合甚至超过现行标准。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。 调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。