封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC28720 的特性
- <10mW 的无负载功率
- 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
- ±5% 电压和电流调节在线路和负载范围内
- 700V 启动开关
- 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
- 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 动态双极性结型晶体管 (BJT) 驱动
- 过压、低线路和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
UCC28720 的说明
UCC28720 反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下可提供隔离输出恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。
一个内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和一个定制的调制配置文件在不牺牲启动时间或输出瞬态响应的同时支持超低待机功耗。
UCC28720 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。 输出驱动接至一个双极晶体管电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 80kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。 保护特性有助于抑制初级和次级应力分量。 UCC28720 可由一个外部电阻器设定为对电缆中的压降进行补偿。